Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
バスバートランキングシステム

SIVACON 8PS バスバートランキングシステム

デジタル化の時代には、SIVACON 8PSバスバートランキングシステムを使用すると、費用対効果が高く、効率的で、柔軟で、安全な、ケーブルに代わる優れた代替品に頼ることができます。

ライトアンドビルディング 2026

Siemens アット・ライト&ビルディング2026です

フランクフルトメッセ、ホール11.0、ブース B56、3月8〜13日、2026年
私たちと一緒に自律型ビルへの道を歩みましょう!

スマート配電

未来への新しい道

SIVACON 8PSバスバートランキングシステムを使用すると、配電性能を新たなレベルに引き上げることができます。

  • 革新的: デジタルツイン — 調整された計画ツールと設置アプリのおかげで、BIMに準拠した計画と設置ができます
  • 持続可能な: 資源を節約し、再利用でき、リサイクルも簡単です
  • スマート: エネルギーデータを取得し、ケーブルやワイヤレスネットワークなしでバスバー経由で直接送信します
  • フレキシブル: 新しい消費者や変更されたレイアウトにも簡単に適応できます
  • 一貫性があります: 建物や産業インフラからデータセンター、電気自動車インフラまで、ACやDCアプリケーションからSIVACON配電盤を使ったシステムSolutions まで、送電と配電のあらゆるタスクに対応するソリューション
  • 市場への近さ: 持続可能なプロセスと高いシステム品質のための国際的なプレゼンスとグローバルな製造コンセプト

ポートフォリオの概要

SIVACON 8PSポートフォリオ — エネルギー供給用の7つのバスバートランキングシステム。

シバコン8MF1 8PS BD01トランキングシステムの製品画像。デザインと機能を紹介しています。

BD01 システム

工芸、貿易、商業企業の工場や生産施設での40Aから160Aまでの柔軟な電源。

配電およびモジュール設計用の複数の接続スロットを備えた金属製バスバーシステム。

BD2 システム

最小のスペース、特にオフィスビルや産業用送電線で、160A〜1250A AC/2160ADCまでの最大電力を供給するユニバーサルソリューションです。

「SIVACON 8MF1 8PS LI」というラベルの付いた電源システムが白い背景に表示されています。

liシステム

800Aから6300Aまでの世界のIEC市場向けのインフラと産業における安全で効率的な電源供給のための統合型ユニバーサルソリューション

銀色の金属フレームと黒い背景のバスバーシステムのプロモーション画像。

LR システム

建物の屋外ネットワークや、400Aから6300Aのトンネルの供給など、厳しい環境条件下での高度な保護を実現する信頼性の高いバスバーです。

広い部屋に青いパネルと銀色の部品が付いた産業用電気開閉装置

LD システム

産業用および特殊用途向けの、長年実績のある高電流バスバー。1100Aから5000A AC/6900ADCまでです。

銀色の金属フレームと黒い背景のバスバーシステム。

LDMとLDM-Pシステム

800Aから8200Aの風力タービン、太陽光発電所、コンテナステーションでの安全で効率的な送電のための、用途に応じた空気絶縁バスバー

タップオフユニットとデータ接続を備えたSiemens 電気パネル。

データシステム

現在および将来のデータセンター向けの、1000Aから2500Aまでの効率的で信頼性の高い電源

電力線技術

プラグアンドワークを使ったエネルギーデータ

プラグアンドワークによるスマートなエネルギーとデータ伝送:革新的な電力線技術により、SIVACON 8PSバスバートランキングシステムは、費用対効果が高く、安全かつ透過的に可能になりました。

人がデバイスを握った状態で、設定や操作が簡単なツールの宣伝用画像。
シマリス・バスバープラン-バスバーチェック

BIM準拠の計画から「現状のまま」のデジタルツインへ

配電システムの計画と設置には、今日、これまで以上に適切なツールが必要です。SIVACON 8PSバスバートランキングシステムのBIM準拠計画のための3Dソフトウェアツールで計画を簡素化しましょう。

シバコン 8PS ツールランドスケープ

バスバー-ケーブルの革新的な代替品

より費用対効果が高く、より速く、より柔軟性があります。SIVACON 8PSバスバートランキングシステムを使用すると、コストを節約し、必要なスペースを減らし、ターンキーシステムをより早く引き渡すことができます。技術レベルでは、バスバートランキングシステムはケーブルよりも何倍も優れています。

は、ケーブル接続と比較したバスバートランキングシステムの利点を示しています