Modern Technology Systems (MTS) は、SIMATIC AX を使用して、実績のあるIT開発手法を産業オートメーションに取り入れています。オブジェクト指向プログラミング、自動テスト、GITベースのコラボレーションを適用することで、MTSは効率、コードの品質、スケーラビリティを向上させ、生産機械開発におけるITとOTのギャップを埋めます。
MTSがSIMATIC AX をどのように使用しているか
MTS用SIMATIC AX メリット
最新のエンジニアリングで開発を加速
オブジェクト指向プログラミング、パッケージ管理、依存関係処理により、コーディングがスピードアップし、構造が改善され、自動化ソフトウェアの保守と進化が容易になります。
自動化を通じてソフトウェアの品質を向上させましょう
組み込みのユニットテストにより、チームは物理的なハードウェアに頼ることなく、PLCテストを自動化し、問題を早期に発見し、より信頼性の高いマシンソフトウェアを提供できます。
複数のプロジェクトにまたがるコラボレーションの拡大
Gitの統合とITスタイルのワークフローにより、コードや構成の変更に透明性と制御がもたらされ、チームは大規模なマルチエンジニアプロジェクトでも効率的に共同作業できます。
SIMATIC AX がMTSのエンジニアリングアプローチをどのように実現するか
ITソフトウェアプラクティスをOT開発に適用します
MTSは長い間、実績のあるITエンジニアリング手法を運用技術に取り入れることを目指していましたが、従来の自動化プラットフォームでは限界があると感じていました。SIMATIC AX は、オブジェクト指向プログラミング、モジュラーアーキテクチャ、自動テストをOTに直接適用するために必要な環境を提供します。これにより、MTSは、技術的負債を減らし、長期的なシステム信頼性を向上させながら、より明確で保守しやすいコードを開発することができます。
モジュール式でスケーラブルな自動化フレームワークの構築
パッケージと依存関係を管理するためのツールを備えたSIMATIC AX は、機械や生産システムにまたがるモジュール式のプロジェクト構造をサポートします。MTSはこの柔軟性を利用して、特定の生産ニーズに合わせてソリューションを調整しながら、コンポーネントの標準化、機能の再利用、増大するプロジェクトの管理を行っています。
オープンソースのイノベーションによるSIMATIC AX 拡張
MTSはSIMATIC AX を使用するだけでなく、プラットフォーム上に独自のオープンソースフレームワーク(AX#とAXOpen)を構築しています。GitHubで公開されているこれらのフレームワークは、SIMATIC AX がどのように高度なカスタマイズを可能にし、コラボレーションを促進し、産業オートメーションにおけるコミュニティ主導のイノベーションをサポートするかを示しています。
SIMATIC AX は、携帯電話業界にとってのiPhoneのようなものです。あなたが意思決定者なら、行って見てください。これは未来だからです。
私たちは長い間、OT開発に自社のソフトウェアプラクティスを活用しようとしてきましたが、どのプラットフォームを選択しても壁にぶつかりました。これ以上進むことができませんでした。従来のソフトウェアエンジニアリングで慣れ親しんでいることはできませんでした。SIMATIC AX は、OTでITプラクティスを再現するためのツールと環境です。