Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
青い背景に白いテキストでウェブサイトを表示するコンピューター画面。

自動印刷プロセスのためのContiwebSolutions

ウェブフィード印刷および包装機器のメーカーであるContiwebは、最新のIT指向システムSIMATIC AX を使用して、コラボレーションエンジニアリングをサポートし、高い水準の品質と革新を維持しています。

Contiwebが高度な印刷にSIMATIC AX をどのように使用しているか

Contiwebは、印刷および加工業界の自動化のための革新的なソリューションを製造しています。Contiwebでは高品質と革新は密接に関係しています。要求の厳しいマシンはSIMOTIONからSIMATIC S7-1500に移行され、エンジニアリングプロセスには最新のIT指向システムSIMATIC AX が導入されています。

Contiweb 向けSIMATIC AX メリット

エンジニアをより早く増強してください

SIMATIC AXのVisual Studio Codeベースの環境は、自動化システムがより複雑になっても、オンボーディング時間を短縮し、エンジニアが迅速に生産的になるのに役立ちます。

開発とテストを加速させましょう

オブジェクト指向プログラミングと組み込みのユニットテストにより、チームはコードをきれいに構造化し、実際のPLCがなくてもPLCプログラムをテストできます。現場でのテストにかかる日数を節約し、納期を短縮できます。

コラボレーションとコード品質を向上させてください

GITベースのバージョン管理により、複数のエンジニアが並行して作業し、自信を持って変更を管理し、共有プロジェクト全体で高品質のソフトウェアをより迅速に提供できます。

Contiwebのエンジニアリング変革の内部

高速オートメーションのための最新エンジニアリング

Contiwebは、自動化の複雑さが増し続けているウェブフィード印刷および加工業界向けの補助装置を開発しています。SIMATIC AX は、切り離されたツールを単一のコラボレーションプラットフォームに置き換える、最新のIT指向のエンジニアリング環境を提供します。エンジニアは共有ドキュメントで作業し、モジュール式の再利用可能なコードにオブジェクト指向プログラミングを適用し、Gitを使ってソフトウェアとドキュメントの両方の変更を管理します。ユニットテストにより、物理的なハードウェアなしでPLCプログラムを検証できるため、エンジニアリング時間を大幅に節約し、現場でのテストへの依存を減らすことができます。これらの機能を組み合わせることで、Contiwebは開発をスピードアップし、複数のエンジニアのコラボレーションをサポートし、高いソフトウェア品質を維持し、将来のモダナイゼーションの課題に備えて自動化システムを準備するのに役立ちます。

SIMATIC AX には、より合理化されたワークフロー、より優れた適応性、および強化されたデータ分析機能の可能性があると考えています。
ギース・ヤンセン, マネージャーエンジニアリング機器, Contiweb

旅を始めましょう