Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
0372-ドイツ-ミュンヘン-本社-2016-im2016060709co-WE

Siemens 本社

ミュンヘンのヴィッテルスバッハー広場にあるSiemens スの本社は、独自の技術に依存しています。

環境にやさしい建設のベンチマーク

ミュンヘンの本社では、環境と持続可能性に関する包括的なコンセプトを実装しました。歴史的なルードヴィッヒ・フェルディナンド宮殿は改装され、モダンな新しい建物にシームレスに統合されました。2016年以来、当社の本社は、地上約45,000平方メートルの床面積で、約1,200人の従業員に魅力的で快適な職場環境を提供してきました。

チャレンジ

11,000平方メートルの敷地面積にグループ本社の新築を行う際には、オープンで将来を見据えた作業環境を備えた現代的な建築と非常に効率的な技術を組み合わせると同時に、持続可能性の最高基準を満たしていました。新しい建物は再生可能エネルギーのみで運営されなければならず、1平方メートルあたり年間9キログラムのCO2しか排出しませんでした。

解決策

私たちのコントロールセンターは、必要なエネルギーが最小限に抑えられるように設計され、技術的に給電され、照明と遮光されています。主に太陽光発電と地熱エネルギーでカバーされています。当社の革新的なスマートビルディングソリューションが使用されています。Desigoのビル管理システムは、暖房、換気、空調技術を照明や遮光とネットワーク化し、調整します。プレゼンスディテクター、CO2センサー、デイライトセンサーは、必要なエネルギーを記録します。クラウドベースのナビゲーターとSiemens Remote Services により、エネルギー管理はデジタル化され、信頼性がさらに高まります。当社のアクセス制御と火災警報、警報、ビデオシステムはセキュリティを確保します。システムの中心はGMAマネージャーの危険管理システムです。

メリット

エネルギーがほぼゼロの建物は、資源効率の代表的な例です。技術システムは常にネットワーク化され、最適に調整されているため、生産的な作業環境を作り出しています。建築技術はモジュール式で、柔軟に使用でき、そのすべてがドイツ持続可能な建築評議会(DGNB)のプラチナ基準とエネルギー・環境設計リーダーシップLEEDのプラチナ基準を満たしています。そのため、本社は将来を見据えた革新的な建設のショーケースプロジェクトとして最適です。

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

実証可能な資源の節約

新しい発電所は、以前の発電所よりも消費電力が90パーセント少なく、水も75パーセント少なく、二酸化炭素の排出量も90パーセント少なくなっています。

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

適切なセキュリティコンセプト

GMAマネージャーは、5つのFC2020火災警報システム、3つのFC2080コントロールパネル、侵入警報、ビデオ監視、アクセス制御技術を調整します。

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

包括的なビルディングオートメーション

90枚の制御盤パネルと約8,600のデータポイントを備えたHVACプライマリシステムは、Desigoのビル管理システムに接続されています。

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

デマンドベースのルームオートメーション

約36,000のデータポイントを備えたDesigo TRAルームオートメーションシステムは、お客様の希望やニーズに合わせて気候、照明、遮光を提供します。