推奨構成
SIMATIC S7-1200の小型プログラマブルコントローラーは、中小規模のオートメーションのシステム要件を完全に満たしています。開発プロセスでは、システム、コントローラー、ヒューマンマシンインターフェース、ソフトウェアのシームレスな統合と効率的な調整が十分に考慮されました。SIMATIC S7-1200シリーズの発売は、シーメンスが小型プログラマブルコントローラーの将来の開発方向性を表す、オリジナルの製品ラインに基づいて製品範囲を拡大したことを示しています。Siemens、これまでどおり革新を続け、自動化トレンドをリードしていきます。
システム構成リスト:
CPU1214C DC/DC/DC トレーニングパッケージ
KTP 600トレーニングパッケージ
24V電圧スタビライザー
Software ステップ7 ベーシック V10.5
デジタル、アナログ、スペシフィック、通信-5つの異なるCPUが提供する基本機能により、独立したモジュールのスケーラビリティが可能になります。プログラミングは、使いやすいエンジニアリングソフトウェアSTEP7 Micro/Winに基づいています。したがって、SIMATIC S7-200マイクロPLCは、マイクロオートメーションの分野で信頼性が高く、高速で柔軟なコントローラーです。
システム構成リスト:
シトップ(24ボルト電源)
S7-200 CPU224 (プロセッサー)
CP243-1(Industrial Ethernet モジュール)
EM277(DP拡張スレーブモジュール)
EM231RTD 2A(熱電対モジュール)
TD400C (オペレーションパネル)
Micro/WinソフトウェアV4(構成プログラミングソフトウェア)
SIMOVERTマスタードライブは一貫して同じ設計原則に従っています。電力範囲全体のすべてのデバイス(周波数コンバーター、インバーター)とシステムコンポーネント(整流器ユニット、ブレーキユニット)には、統一された設計と同じ配線原理があります。それらはどのような方法でも組み合わせることができ、送電システムのさまざまな要件を満たすように並行して設置できます。S7300 PLCと組み合わせると、さまざまな業界で広く適用できます。
システム構成リスト:
シトップ(24ボルト電源)
S7300F安全で信頼できる教育パッケージ
工業グレードのカラータッチスクリーン教育パッケージ TP177B
6ES70可変周波数スピードコントロールユニット
リモートI/O、イーサネット通信教育パッケージ ET200S PN
X005 Industrial Ethernet スイッチ RFID
ステップ7 プロフェッショナルV11ソフトウェア教育パッケージ
WinCCソフトウェア教育パッケージ
WINCC フレキシブル 2008 プログラミングソフトウェア
SIMOVERTマスタードライブは一貫して同じ設計原則に従っています。電力範囲全体のすべてのデバイス(周波数コンバーター、インバーター)とシステムコンポーネント(整流器ユニット、ブレーキユニット)には、統一された設計と同じ配線原理があります。それらはどのような方法でも組み合わせることができ、送電システムのさまざまな要件を満たすように並行して設置できます。S7300 PLCと組み合わせると、さまざまな業界で広く適用できます。
システム構成リスト:
シトップ(24ボルト電源)
S7300F安全で信頼できる教育パッケージ
工業グレードのカラータッチスクリーン教育パッケージ TP177B
安全性に優れたCPUは、安全要件が非常に高いシナリオに適しており、SIMATICの安全信頼性の高いコントローラーは、エラーや障害が発生した場合にすぐに安全な状態に入るか、セーフモードを維持できます。
システム構成リスト
シトップ(24ボルト電源)
S7300F安全で信頼できる教育パッケージ
工業グレードのカラータッチスクリーン教育パッケージ TP177B
G120可変周波数速度制御ユニット
X005Industrial Ethernet スイッチ
ステップ7 プロフェッショナル V11 Software 教育パッケージ
WinCCSoftware 教育パッケージ
WINCC フレキシブル 2008 プログラミングSoftware
T-CPUとS120ドライブシステムの統合は、シーメンスの高度なモーションコントロール技術を完全に実証しています。
システム構成リスト:
シトップ(24ボルト電源)
モーションコントロール教育パッケージ
工業グレードのカラータッチスクリーン教育パッケージ TP177B
高度なIndustrial Ethernet 通信教育パッケージ
S120ドライブコントロールユニット
X005Industrial Ethernet スイッチ
ステップ7 プロフェッショナルV11Software 教育パッケージ
WinCCSoftware 教育パッケージ
WINCC フレキシブル 2008 プログラミングSoftware
SIMATIC S7-400は、中級からハイエンドのパフォーマンス範囲に適したプログラマブルコントローラーです。モジュール式のファンレス設計で、頑丈で耐久性があり、拡張しやすく、幅広い通信機能を備えています。実装が簡単な分散構造と使いやすい操作により、SIMATIC S7-400は中・ハイエンドのパフォーマンス制御分野で理想的で好ましいソリューションとなっています。
システム構成リスト:S7 CPU412-1
CP443-1 イーサネットモジュール CP443-5
ET200M
DP/PA リンク
PAインストゥルメント
SIMATIC PCS 7 (ソフトウェア)
多くの自動化分野で、フォールトトレランスと高い信頼性を備えた自動化システムの用途が増えています。特に特定の地域では、ダウンタイムは莫大な経済的損失を引き起こす可能性があります。このような場合、高い信頼性の要件を満たすことができるのは冗長システムだけです。信頼性の高いSIMATIC S7-400Hはこれらの要件を完全に満たすことができます。継続的に動作し、1つまたは複数の障害によりコントローラーの一部のコンポーネントが故障しても影響を受けません。
システム構成リスト:AS 414-4-2H
ET200Mバスモジュール
Yリンク
CP443-1
TP177B
SIMATIC PCS 7 (Software)
- SIMATIC など CPU551さん
- サブラック UR5213(架5213)
- シグナルモジュール SM500
- コミュニケーションモジュール CP50M0
- コミュニケーションモジュール CP51M1
- SIMATIC D7-ES V6.2(件)
SIMATIC S7はソフトウェアPLCとしてコンピューターに統合されています。同時に、PCベースのコントローラーは、通常のS7コントローラーと同じように、STEP 7を使用して構成およびプログラムされます。自動化コンポーネントはすべて産業用PCに統合され、完全で費用対効果の高いソリューションを実現しています。
システム構成図
システム構成リスト:WINACステーション
ET200Sです
WINCC V6.0+ SP2 RC128 (Software)
SIMATIC S7-317Tプロセスモーションコントローラーは、業界の厳しいモーションコントロール要件を満たしています。このシステムは高性能で、ユーザーフレンドリーなエンジニアリングと構成に基づいているため、実装が簡単かつ迅速で、ユーザーのさまざまな固有のニーズを満たすことができます。
システム構成リスト:CPU 317T-2DP
シミュレーターモジュール
CP343-1
コントロールユニット CU320-メインコントロールモジュール
アクティブラインモジュール-電源モジュール
ダブルモーターモジュール-2軸モーターモジュール同期サーボモーター(フィードモーター)
SIMATICステップ7バージョン5.4(Software)
イージー・モーション・コントロール (Software)
SIMATIC S7-317Tプロセスモーションコントローラーは、業界の厳しいモーションコントロール要件を満たしています。このシステムは高性能で、ユーザーフレンドリーなエンジニアリングと構成に基づいているため、実装が簡単かつ迅速で、ユーザーのさまざまな固有のニーズを満たすことができます。
システム構成リスト:CPU 317T-2DP
シミュレーターモジュール
CP343-1
SINUMERIK 828D数値制御システムのCU320メイン制御モジュールは、数値制御分野におけるシーメンスの革新的な技術と高度なコンセプトを際立って具現化したものです。システムのさまざまな設定を通じて、複雑な作業プラットフォームでの旋削加工、フライス加工、穴あけ、研削など、さまざまな加工技術や制御技術に適用できます。
システム構成リスト:828D SL T/M プロ
デジタル入出力モジュール
SINAMICS 調整不可能な電源モジュール
SINAMIC単軸モーターモジュール
SINAMIC 2軸モーターモジュール
1PH7モーター (誘導モーター)
電子ハンドホイール
同期サーボモーター (同期サーボモーター)
システムソフトウェア PCU210.3 (ソフトウェア)
SIMATIC S7-317Tプロセスモーションコントローラーは、業界の厳しいモーションコントロール要件を満たしています。このシステムは高性能で、ユーザーフレンドリーなエンジニアリングと構成に基づいているため、実装が簡単かつ迅速で、ユーザーのさまざまな固有のニーズを満たすことができます。
システム構成リスト:CPU 317T-2DP
シミュレーターモジュール
CP343-1
コントロールユニット CU320-メインコントロールモジュール
アクティブラインモジュール-電源モジュール
ダブルモーターモジュール-2軸モーターモジュール同期サーボモーター(フィードモーター)
SIMATICステップ7バージョン5.4(Software)
イージー・モーション・コントロール (Software)
ビット単位のモジュール化と高いスケーラビリティが特徴で、ホットスワップをサポートし、モータースターター、周波数コンバーター、空気圧始動素子を接続できます。したがって、分散ドライブの設定が可能になります。
システム構成リスト
I/PB-リンク
ESM
ET200Sです
SIMATIC PCS 7; スイッチESモータースタート(Software)
SIMATIC PCS 7は、独自のスケーラブルなアーキテクチャと、強力なエンジニアリング設定ツール、およびアラーム管理、プロセス安全、資産管理などの豊富な追加機能を組み合わせています。これらはすべて、既存の環境にシームレスに統合できます。
システム構成リスト
SIMATIC 個/7箱
ET200M分散型入出力システム
DP/PAリンクとDPバス
ペンシルバニア州バス
SIMATIC PCS 7 (Software)
SINAUTシステムを使用すると、メインコントロールステーションから自動監視および制御システムを効率的かつ柔軟にリモート実行できます。このシステムが提供する高度な機能は、柔軟性と効率性に対するますます厳しくなる要件を満たすように正確に設計されています。
システム構成リスト:
GPS時計キット
MC45 GSMキット
DCF 77 屋内アンテナ
SINAUT ST7標準Software パッケージ (Software)
ST 7 CC S 6ステーション(Software)
SIMOTIONは、まったく新しいSiemens モーションコントロールシステムです。これは、生産機械向けに特別に設計された世界初の制御システムで、モーションコントロール、ロジックコントロール、プロセスコントロールの機能を1つに統合し、生産機械に完全なソリューションを提供します。
システム構成リスト:
SIMOTION ドライブコントロールユニット D425
インテリジェント整流器モジュール
2軸モーターモジュール
インダクタ
同期サーボモーター
TP177B
SIMOTION IT V4.0ソフトウェア
SCOUT V4.2ソフトウェア、フルライセンス
ステップ7 プロフェッショナルV11Software 教育パッケージ
WinCCSoftware 教育パッケージ