Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Siemens ソリッドブルーの背景色。

SCEトレーナーパッケージ

SCE Trainerパッケージは、教育機関向けのオリジナルのSiemens ハードウェアとソフトウェア製品を特別価格で組み合わせたものです。

Select...

教育訓練パッケージのSCEガイドとSCEリストが大幅に更新されました。

ハイライト

  • ソフトウェアドングルV10.0を備えたSIMIT シミュレーションプラットフォーム(SIMIT S&CTE、フローネット、コンテックライブラリを含む)
  • DC/DC/DC、AC/DC/リレー、DC/DC/リレー、DC/DC/リレータイプを含む、コンパクトCPU 1215C V15.1用のトレーニングパッケージ
  • SIMATIC ET 200SP オープンコントローラー CPU 1515SP PC2F V15.1、WinCC RT アドバンス 512 ポイントが含まれています
  • オプションのSCADAシステムとアジア版を備えたSIMATIC WinCC V7.5です
  • スイッチXC208、S615 LNルーター、およびS615用の産業用イーサネットスイッチトレーニングパッケージ用のソフトウェア「SINEMA RC Basis」が含まれています
  • SIMATIC MV540 HR光学式リーダーとプロフィネットベースのSIMATIC RF600 RFIDシステム
  • SinuTrain SINUMERIKオペレーティングソフトウェア V4.8/V4.7/V4.5ベーシックバージョン、無料でダウンロードできます。siemens.com/sinutrain-downloadsです。
  • SINUMERIKオペレーティングソフトウェア V4.8/V4.7/V4.5用のSinuTrainトレーニングパッケージ