Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
教科書がテーブルの上に広がっています。教科書がテーブルの上に広がっています。

トレーニング参考書

教育やさらなる訓練に使用される技術文献。技術の急速な進歩は産業オートメーションの特徴であるため、優れた教育と継続的なさらなる訓練が不可欠です。

教科書がテーブルの上に広がっています。

著者を強く支持します

特別なサービスとして、SCEは専門知識と技術コンサルティングで技術執筆者をサポートします。たとえば、技術専門家にアクセスしたり、試用版をダウンロードするためのWebリンクを使用したり、出版された教科書をSCE教科書の概要に統合したりします。

トレーニングの対象範囲の概要

  • ロゴに基づいています!ロジックモジュールとSIMATIC S7-1200コンパクトController 自動化技術の紹介
  • SIMATIC S7ハードウェアとステップ7Software(S7-300、S7-1200、S7-1500、TIA Portal)に基づくPLCエンジニアリング
  • 運用管理と監視にはSIMATIC HMI を使用してください
  • 安全技術 IEC 62061とプロフィセーフです
  • SIMATIC NET(プロフィネット、プロフィバス、IOリンク、ASiバス)を使用してバスシステム上に産業用ネットワークを確立します
  • ビジョン、RFID、SIWAREXを搭載したセンサーシステム
  • シリウス・インダストリアル・コントロール
  • SIMATIC PCS 7プロセスオートメーション
  • SINAMICS/SMOTIONのネットワーク化された運転とモーションコントロール技術
  • 数値制御技術の基礎