2020年の秋、メンフィス・ルナサント・コンベンションセンターは複数年にわたる2億ドルの変革を完了しました。統合の専門家であるE|K Automationと協力して、彼らはDesigo Opticのオープンビル管理ソフトウェアをインストールし、新旧のHVACや機械設備やシステムを新しいドライブや制御装置にシームレスに接続しました。Desigo Opticは、機器のパフォーマンスをより詳細に把握できるようにすることで、ルネサントコンベンションセンターが効率、持続可能性、快適性、室内空気質(IAQ)の目標を達成するために使用する実用的な洞察を提供します。
ルナサント・コンベンション・センターとE|Kオートメーション
私の仕事はたくさんあるので、負担を軽減するためにDesigo Opticに頼っています。一番心配したいのは建物の管理です。ありがたいことに、もう心配する必要はありません。
Desigo Opticは業務の全体像を描きます
ルナサント・コンベンション・センターのオペレーターは、機器のパフォーマンスをより詳細に把握できます

写真クレジット:クリエーション・スタジオ
測定されたベースラインとトレンドレポートを組み合わせることで、ルナサントコンベンションセンターが設備を最適化し、メンテナンスに長期的かつプラスの影響を与えるために必要なことを提供し、運用チームが顧客満足度に影響を与える戦略的プロジェクトやその他の建物のメンテナンスに集中できるようにするための実用的な洞察が得られます。
同様に重要なのは、ユーティリティとエネルギー消費への影響です。改修と改修プロジェクトの1つの側面により、ガラス張りの歩道やミシシッピ川の景色を望む床から天井までの窓など、施設にかなりの平方フィートが追加されました。これらの新機能は建物の熱負荷を増大させましたが、Renasantでは冷水の必要量を 30% 削減し、光熱費もほぼ同じままです。

写真クレジット:クリエーション・スタジオ
メンフィスのルナサント・コンベンションセンターの事実と数字
顧客を喜ばせながら効率を向上させましょう

ホット/コールドコールは事実上排除されました

1日あたりわずか15分
ビル管理の管理に3時間かかるのに対して

冷水の必要量を 30% 削減します
平方フィートと熱負荷を追加しても
Desigo Opticのオープンビル管理ソフトウェアは、運用の全体像を描き、顧客を喜ばせます。「要するに、制御のしやすさと運用のしやすさです。Desigo Opticは私が使った中で最も簡単なプラットフォームです。誰でもすぐに習得できます。とても気に入っています」と、メンフィスのルナサント・コンベンション・センターのオペレーション・ディレクター、ダレル・ジョーンズは言います。
メンフィスのRenasant Convention CenterがDesigoの自動化でどのようにHVAC機器を変革したかについては、プロジェクトのインフォグラフィックをご覧ください。
Desigo Optic の利点
- リモート機能
- 可視性 + 透明性
- オープンフレームワーク
- 積極的なメンテナンス戦略
- 使いやすさ
- 機器の稼働時間の向上
古いプラットフォームでは、スタート/ストップと温度のイン/アウトデータを取得することしかできませんでした。でも今は、グラフィックを見上げると、チラーの真正面に立っているようなものです。今起きていることはすべてタブレットから分かります。
Desigo Opticソフトウェアについて
Desigo Opticは、ビルディングオートメーションシステムを視覚化および制御するための、オープンでシンプルでスケーラブルなビル管理ソフトウェアソリューションです。重要な資産を全体的に把握するための強力なダッシュボードから実用的な洞察を得ることができ、より多くの情報に基づいた意思決定が可能になります。Edge2Cloudを使用すると、建物のデータにいつでもどこでもアクセスできるようになり、制御と柔軟性が向上します。