ヘラグループは、イタリアの大手マルチユーティリティ企業で、750万人のユーザーの複雑なネットワークを管理しています。主な課題は、15種類以上にわたる技術の細分化でした SCADAシステムズ。相互運用性と投資保護を確保しながら、従来の地方自治体のシステムの異質性を克服して、11,000のプラントの管理を統一する必要がありました。
統合水循環のデジタル化
アジャイル、高速、スケーラブルなデジタルSolutions
異機種システムの統合
WinCC OAのオープンでモジュール型の性質のおかげで、15種類以上のSCADAシステムを1つのインターフェースに統合できます。
投資を最適化してください
さまざまなベンダーの既存のハードウェアを交換せずに統合し、すでに使用されている資産の価値を最大化します。

将来を見据えた規模
絶え間なく拡大する水道・ガスネットワークをサポートできる、柔軟で無制限のプラットフォームを実装してください。
Hera Group:効率とリアルタイムコントロール

WinCC OA:インフラのデジタルハート
Siemens WinCC OAを選んだことで、ガス、水道、地域暖房用の最先端のリモートコントロールセンターをフォルリに設立することができました。このプラットフォームは、ユーティリティのニーズに合わせたモジュール性を提供することで、従来のSCADAを超えています。そのアーキテクチャにより、Heraチームは複雑なロジックをカスタマイズでき、50,000kmを超えるネットワークを24時間365日きめ細かく確実に監視できます。
11,000基のプラントの統合管理
ハードウェアにとらわれないソフトウェアソリューションを採用することで、運用の複雑さが競争上の優位性に変わりました。現在、このシステムは、処理プラントと40,000を超える電子ゴミ箱を単一のデジタル方向で管理しています。 WinCC OAが多様なベンダーとコミュニケーションをとることで、高い安全性と持続可能性の基準を維持しながら、ネットワークをスムーズに拡大できます。
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
予知的でレジリエントなメンテナンスに向けて
Siemens Gruppo Heraの間の戦略的パートナーシップは、イノベーションの継続的な共有を通じて発展します。このアプローチは、市場のニーズを予測し、気候や運用上の課題に対するネットワークの回復力を向上させます。このシステムの力により、地域の共有価値が絶えず高まり、市民により効率的なサービスと最適化された水資源管理が提供されます。
Siemens とのコラボレーションの重要な要素は、WinCC OAに関するイノベーションの継続的な共有でした。
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edge&w=2560&h=1440&q=60)