ピレリ35は、都市再生における卓越したモデルです。課題は、1960年代の複合施設をクラスAのLEEDプラチナ認定オフィスに変えることでした。Siemens コイマとの提携により、この建物は現在、エネルギーパフォーマンスを最適化し、ワークスペースの柔軟性を最大限に高める高度なデジタルインフラストラクチャを備えています。

ピレリ35は、都市再生における卓越したモデルです。課題は、1960年代の複合施設をクラスAのLEEDプラチナ認定オフィスに変えることでした。Siemens コイマとの提携により、この建物は現在、エネルギーパフォーマンスを最適化し、ワークスペースの柔軟性を最大限に高める高度なデジタルインフラストラクチャを備えています。

Desigo CC BMSはエネルギー消費量を監視して削減し、LEEDプラチナ認定の達成に貢献します。
リアルタイムのスペース占有率に基づいて照明と空調を自動的に調整し、職場全体の健康を向上させます。
建物の長期メンテナンスを簡素化するオープンでスケーラブルなプラットフォームを通じて、複雑なサブシステムをアジャイルに管理します。

ピレリ35の技術の中核はシーメンスのDesigo CC プラットフォームで、すべての機械システムと電気システムの管理を統合しています。このシステムにより、一元的な監視が可能になり、エネルギーの流れが最適化され、すべてのフロアが最高の効率で稼働することが保証されます。オープンアーキテクチャは新しい技術の統合を容易にし、建物を将来性のあるものにし、都市の課題にも対応できるようにします。
再開発は最高の環境基準を目標としていました。Siemens オートメーションのおかげで、ピレリ35は運用上の二酸化炭素排出量を最小限に抑えました。太陽光発電システムの統合と正確なエネルギーデータの監視により、LEEDプラチナとウェルシルバーの認定が下されました。これらの成果は、地球を尊重し、健康を優先する職場環境への取り組みを反映しています。


ピレリ35はミラノの進化する都市構造に欠かせないものです。シーメンスの戦略的コンサルタントにより、Coimaや知名度の高いテナントのニーズに合わせてビルディングオートメーションソリューションをカスタマイズすることができました。動的な会議室管理から統合セキュリティまで、あらゆる技術的ディテールは、優れたユーザーエクスペリエンスを実現し、インテリジェントな不動産管理を可能にするように設計されています。
Siemens との長年のパートナーシップにより、ピレリ35の約60%の省エネと、年間約2,000トンのCO2排出量の削減が保証されています。革新的な技術により、建物はすでに権威ある持続可能性認証を取得した真のスマートビルに変わりました。