Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
循環経済のための自動化

Siemens OSAIによる循環経済の実装

RE4Mシステムで電子廃棄物から貴金属を抽出します。TIA Portal 統合とSiemens Industrial Edge のおかげで、金、銀、銅の回収を最適化し、リサイクルプロセスをより速く、よりスケーラブルに、現代の産業にとって持続可能なものにしています。

産業オートメーションでリサイクルに革命を起こします

WEEEリサイクル部門は、効率と持続可能性において重大な課題に直面しています。 オサイ Green TechのRE4Mソリューションは、貴金属の選択を自動化することでこれらのニーズに対応します。Siemens とのパートナーシップのおかげで、この工場では、運用の正確さ、廃棄物の削減、そして影響の少ない将来に向けたスクラップの戦略的資源への転換を保証する4.0のテクノロジーが統合されています。

デジタルソリューションによる資源回収の最適化

柔軟なインフラストラクチャの課題を示すアイコン(パズルピースと工場のシンボル間に交差した矢印のアイコン)

システムをTIA Portal に統合します

HMI、PLC、ドライブを単一のフレームワークで統合管理することで、エンジニアリングを簡素化し、プラントの試運転時間を短縮できます。

効率性の課題を示すアイコン:工場のシンボルが付いたコンピューター画面アイコンを、エネルギーと成長のアイコンが両脇に配置。

消費量をリアルタイムで監視します

Siemens スの使用 Industrial EdgeのSIMATIC ET200 SPエネルギーメーターとEnergy Manager アプリは、異常を検出してシステムのエネルギー性能を最適化します。

Sustainabilityのチャレンジを示すアイコン:CO₂の雲アイコンに下向きの矢印が付いており、排出量の削減を象徴している。

Industrial Edge の力を活用してください

高度なデータをマシン上で直接処理して、インテリジェントなエネルギー管理と効果的な予知保全を実現します。

OSAI: メタルリカバリーにおけるデジタル・エクセレンス

OSAI - image 01

電子廃棄物からの抽出の最適化

RE4Mシステムは、廃棄された回路基板から金、パラジウム、銅などの重要な金属を識別して回収するように設計されています。Siemens 自動化により、選定プロセスの信頼性が最大限に高まり、OSAI Green Techは持続可能なテクノロジー分野で主力ソリューションを提供することができます。

ピンポイントの精度でエネルギーを管理します

に統合されたマルチメーターのおかげで SIMATIC ET200 SP PLC、消費量のあらゆる変動が追跡されます。これらの指標をSiemens InIndustrial Edge ecosystem 統合することで、技術チームは詳細なダッシュボードを見ることができ、生データを運用上の意思決定に変えて、プラントの二酸化炭素排出量を削減できます。

OSAI - Image 03
OSAI - image 02

産業デジタルトランスフォーメーションの加速

Siemens OSAIの相乗効果は、デジタル化が単なる競争上の優位性ではなく、循環経済の原動力であることを証明しています。ネットワークデバイスとスマート電気機械の柔軟性により、リサイクル市場のニーズに合わせてプラントを進化させることができます。

私たちのコラボレーションの目標は完全に達成されました。すべての自動化および電気機械コンポーネントに単一のインターフェースを提供し、さらにデジタルソリューションによるエネルギーの監視と最適化を可能にすることです。
ファブリツィオ・クレメンテ, プロジェクト・マネージャー, オサイ

旅を始めましょう