Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

オーストラリアのパースにあるノボテルホテル

当社の火災ソリューションは、ノボテルホテルの誤火災警報を防ぎ、お客様の安全を高め、快適な滞在を保証するのに役立ちます。

ノボテルパースマレーストリート

パースの中心部に位置するノボテルパースマレーストリートは、モダンなシティホテルです。この現代的な4.5つ星のノボテルは、ビジネス旅行者や家族に世界クラスの旅行体験を提供します。431室のスタイリッシュな客室、ファミリールーム、スイート、モダンなアジア料理レストラン、一流のレクリエーション施設があり、ビジネスにもレジャー旅行にも理想的な選択肢です。

Novotel hotel Perth - exterior
Novotel Hotel Perth, co-working space

チャレンジ

誤報は、特にホスピタリティ業界では根強い懸念事項であり、ゲストやホテル経営にとって重大な課題となります。誤報に対処することは、ゲストの満足度を維持し、日常業務の中断を最小限に抑えるために重要です。パースのノボテルホテルは、お客様の安全、健康、業務効率の重要性を認識しており、誤警報からの保護を提供する信頼性の高い防火システムを必要としていました。

ゲストに最適な安全と保護を

独自のASATechnology™ を搭載したCerberus PRO 防火システムは、理想的なソリューションであることが証明されています。Siemens ソリューションパートナーであるInteractive Fire Systemsは、431室の客室にASA検出器を含むシステム全体を専門的に設置、試運転、テストしました。

ノボテルの防火強化のメリットをご覧ください

ASATechnology™ を搭載したCerberus PRO 防火システムをノボテルホテルに導入することで、迅速かつ信頼性の高い防火が可能になり、誤警報や不必要な避難を最小限に抑えました。これにより、ゲストエクスペリエンスが向上し、ノボテルは長期のB2B顧客、企業、個人の顧客、または観光客にとって信頼できる選択肢としての地位を確立します。

高度な信号分析

当社独自のASATechnology™ を搭載した検出器は、高度な信号分析と選択可能なパラメータセットを提供します。タバコ、蒸気、ろうそくから出る煙を認識し、本物の火の煙と区別します。

最適な保護

その結果、ホテルのような最も困難なアプリケーションエリアでも、誤報なしに最大限の安全性と人と資産を最適に保護できます。

リアルタイム分析

ASATechnology™ は、センサーが記録された信号を数学コンポーネントに変換することを意味します。次に、インテリジェントなアルゴリズムを使用して、これらをプログラムされた値とリアルタイムで比較します。

適応性

独自のASATechnology™ を使用すると、さまざまなASAパラメータセットを最適に選択し、部屋の利用状況の変化に応じて、それらを簡単かつ迅速に切り替えることができます。

Siemens ASA検出器を設置した結果は、並外れたものでした。私たちの綿密なシステム記録によると、設置以来、どのゲストベッドルームからも誤警報は発生していません。この成果は、お客様の安全と安心に大きく貢献し、ノボテル・パース・マレー・ストリートでの滞在をより楽しいものにしました。
ネイサン・フロスト, ジェネラル・マネージャー, ノボテルホテルパース