Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

見本市事業に適した環境です

メッセフランクフルトは、Siemens 将来を見据えた効率的なビルディングオートメーションに依存しています。Siemens サードパーティプロバイダーの建築技術はすべてBACnetに対応し、Desigo CC に移行されます

ビルディングオートメーションの未来への大きな一歩

メッセ-フランクフルト-インドア

1907年に設立されたメッセフランクフルトは、独自の展示場を持つ世界最大の見本市、会議、イベントの主催者です。最適な交通手段とインフラのおかげで、メインメトロポリスは出展者や訪問者にとって最高の場所です。展示会場には、床面積が約592,000平方メートルの11のホールが運営されています。それらは効率的かつ費用対効果の高い方法で自動化されるべきです。

チャレンジ

現在、フランクフルトエキシビションセンターには、約60,000のSiClimatXデータポイントとサードパーティプロバイダーからの約20,000のデータポイントが設置されており、それぞれに独自のビル管理システムと複数の自給自足のBACnetコントローラーがあります。このような建築技術の膨大なインベントリは、既存の客室予約システムも統合する、中立的なデータ通信プロトコルであるBACnetに基づいた、将来性のある共通システムに転送されます。

解決策

移行コンセプトは、すべての建物をビル管理プラットフォームに接続します。私はCCをフォローしています。自動化インベントリは、すでに設置されているSimatic S7ステーションや、既存のSimatic S5ステーションのIoTゲートウェイを介してプラットフォームに直接統合されます。切り替えが完了すると、約140,000のデータポイントと約6,000枚の画像が見本市に統合されます。将来的には、個々のホールスーパーバイザーやサービス技術者が建物の管理システムに直接またはリモートでアクセスできるようになります。見本市の部屋予約システムもDesigo CC に統合されています。

メリット

Desigo CC は、ビルディングオートメーションシステム全体に、高いレベルの快適性、柔軟性、一流のエネルギー効率を備えた、オープンで将来性のあるテクノロジープラットフォームを提供します。Desigo CC では、見本市はオープンでBACnet対応のシステムプラットフォームの恩恵を受けます。これにより、すでに導入されているテクノロジーが大幅に少ない労力で統合されます。20のオペレーターステーションのおかげで、すべてのホールマスターはDesigo CC に直接アクセスできます。Siemens との保守契約により、必要に応じて見本市への迅速かつ適切なサポートが保証されます。

最小限の労力で包括的に近代化されました

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

BACnetは以前のテクノロジーを統合しています

60,000のSiclimaTXデータポイントと20,000のサードパーティデータポイントがBACnetを介して新しいプラットフォームに接続されます。

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

Desigo CC を1つのプラットフォームに統合しました

SimaticオートメーションステーションS5/S7とサードパーティサプライヤのステーションはDesigo CC に統合され、労力が大幅に軽減されます。

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

プラットフォームは既存のシステムを統合します

見本市独自のセキュリティおよび客室占有システムは、現在、建物管理プラットフォームを介して制御、規制、監視されています。

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

メンテナンス契約は最高のサポートを保証します

たとえば、Siemens 保守契約を結んでいると、安全なCRSP接続を介して、リモートで迅速かつ適切なトラブルシューティングを行うことができます。