持続可能性への準備はできていますか?
Siemens ブルーGISは、地球保護に貢献する革新的なソリューションを通じて、持続可能性への移行を支援します。クリーンエアは、天然由来のガスに由来し、周囲の空気に含まれる断熱媒体です。Fガスフリーの断熱材なので、環境への悪影響を事実上排除することで、送電網の持続可能性を高めることができます。Blue GISは、最新の規制基準を満たし、CO2排出量を大幅に削減するのに役立ちます。
Siemens ブルーGISは、地球保護に貢献する革新的なソリューションを通じて、持続可能性への移行を支援します。クリーンエアは、天然由来のガスに由来し、周囲の空気に含まれる断熱媒体です。Fガスフリーの断熱材なので、環境への悪影響を事実上排除することで、送電網の持続可能性を高めることができます。Blue GISは、最新の規制基準を満たし、CO2排出量を大幅に削減するのに役立ちます。
Siemens エコテックラベルは、包括的な環境パフォーマンスデータを提供することで、Siemens ブルーGIS製品の透明性を高めます。この透明性により、お客様は、低炭素材料の使用、リサイクル可能性、全体的な環境への影響など、これらの製品の持続可能性の基準を理解することができます。この透明性により、お客様は持続可能性の目標に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。

シーメンスのイノベーションについて詳しく学んでください。革新的なシミュレーションと共同エンジニアリングによって、SF6フリーの「青色」開閉装置システムがどのように作られているかを少し垣間見ることができます。エネルギーの持続可能な未来を形作る飛躍的進歩を目の当たりにしてください。
エコデザイン中心のアプローチで、Blue GISはリサイクル性の高い材料を使用することで循環経済を実現しています。
ISO 14021に準拠したREACH準拠の材料宣言、ライフサイクルアセスメント(LCA)、環境製品宣言(タイプII)を提供しています。さらに、材料影響分析は私たちのデザイン思考の一部です。
Blue GIS製品は、耐用年数を通じてメンテナンスフリーで運用できます。これは、持続可能な設計と断熱材としてのクリーンエアの使用と相まって、持続可能性のリーダーとなっています。
クリーンエア断熱材をベースにした当社のブルーGIS製品は、従来のガス絶縁開閉装置と同じ寸法を維持し、製品の二酸化炭素排出量をさらに削減します。
断熱材として使用されるクリーンエアは天然由来のガスでできており、SF6やその他のFガスを含まないため、ブルーGIS製品は規制に準拠しています。
通常のサービス条件下では、Blue GISの予想耐用年数は少なくとも40年です。これは天然資源を保護します。
再生可能エネルギー源と効率的な技術を賢く利用することで、エネルギー消費量を削減し、環境への影響を最小限に抑えることができます。今こそ、デジタル化によってもたらされる機会を活用して、セキュリティ、効率性、持続可能性を高める時です。Blue GIS製品は、自動化から保護、監視まで、革新的なテクノロジーのメリットをもたらします。

送電と配電のリモートおよびオートメーションアプリケーションに対応するSICAMポートフォリオで、自動化と遠隔制御を次のレベルに引き上げてください。
当社のブルーGISポートフォリオは、SIPROTECおよびSICAMファミリーの優れた保護および測定装置を提供します。
温度、湿度、部分放電、ガス密度、負荷流量、および回路遮断器を継続的に監視することで、信頼性が向上します。
スケーラブルなXcelerator IoT SaaSソリューションであるElectrification Xでは、完全に統合された1つのIoTスイートでエネルギー転換の主要な課題に対処します。
CO2ニュートラルな配電とエンドツーエンドのデジタル化に重点を置いて、二酸化炭素排出量を最小限に抑え、環境にやさしいように良心的に設計されたブルーGIS製品をご覧ください。