Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ケッペルデータセンター、フランクフルト:プラチナスタンダード

ケッペルデータセンターホールディングスドイツGmbHのデータセンターは、信頼性とエネルギー効率の基準を設定しています。これには特別な保護が必要です。

フランクフルトのケッペル・データセンター・ホールディングス・ドイツGmbH

ケッペルデータセンターは、シンガポールのケッペルグループの会社です。同社は、ビルト・トゥ・スーツとコロケーションのデータセンターのプロバイダーで、ドイツのフランクフルト・アム・マインに拠点を置き、2018年春に安全性の高いデータセンターを買収しました。Siemens ソリューションを使用したこともあり、このデータセンターはプラチナレベルでLEED(エネルギーと環境設計のリーダーシップ)認定を受けました。

チャレンジ

フランクフルト・アム・マインにあるケッペルデータセンターのKDC FRAU 1データセンターは、3つの複合施設で構成されています。約1,500平方メートルのオフィス、約9,500平方メートルの保管および配送エリア、2階建ての10,000平方メートルのデータホールには、空調と電力供給用の技術スペースがさらに10,000平方メートルあります。

ここでは、可用性と信頼性が最優先事項です。したがって、無停電で冗長性のある電源、インテリジェントなセキュリティ技術、信頼性の高いビルディングオートメーションです。ルームオートメーションは、サーバーが過熱しないように、冷房と空調を需要に応じてインテリジェントにリンクして制御する必要があります。

解決策

ビルディングオートメーション、セキュリティ、エネルギー供給に関するSiemens ソリューションは、建物自体にインストールされています。冗長設計の送電事業者の電力供給システムに、冗長スイッチとバスバーを備えた2つの中低電圧スイッチギア、および二重冷却システムを追加することで、最大限の冗長性と信頼性が保証されます。アクセス制御と防火ソリューションは、データセンターの可用性とデータセキュリティにとっても重要です。

メリット

停電時には、2つの独立した無停電電源装置(UPS)と非常用発電機がオンになり、給油せずに72時間電源を引き継ぐことができます。これにより、データセンターは最大の冗長性と 99.999% の可用性を実現できます。これは、アップタイム・インスティテュートが発行した基準のレベルIIIです。

高いエネルギー効率とLEED認証は、Siemens Desigoビルディングオートメーションシステムの高度な技術に大きく依存しています。このシステムでは、暖房、換気、冷房システムの個別の制御と継続的な監視も可能です。

防火およびセキュリティソリューションも常に最新です。データ量が増え続けているにもかかわらず、エネルギー消費量はそれに応じて増加しません。サーバーのエネルギー必要量に対する消費エネルギーの比率が大幅に削減されました。

この時期の最も重要な成功要因は、重要なシステムの最高のエネルギー効率と信頼性です。それらは私たちの事業継続を保証します。私たちはSiemens 将来にわたって信頼できるパートナーシップを結んでいます。
イェンス・ピーター・ミュラー, ドイツのカントリーマネージャー, ケッペルデータセンターホールディングスドイツGmbH

データが常に安全で利用可能であることを確認するには:

サーバールームのビルディングオートメーション

17,000のデータポイントと2つのオペレーティングステーションを備えたDesigoビルディングオートメーションは、最適な冷却を保証します。

早期火災検知によりサーバーを保護します

このシステムは、Sinteso製品ファミリーの火災警報パネルを備えた1,600台の火災検知器と、煙吸引システムによる信頼性の高い検知によって保護されています。

Security コンセプトは侵入者から保護します

境界保護に加えて、168個のドアセンサーと管理システムを備えた侵入警報システムが、セキュリティパッケージを締めくくります。

99.999%の電源が利用可能です

2つのスイッチとバスバーを備えた下流の二重中電圧および低電圧電源フィールド、およびデュアル冷却技術が電源を保護します。

あなたも興味があるかもしれません

データセンター

最大限の稼働時間、最大のエネルギー効率、完全なスケーラビリティ、最大限のセキュリティを実現する包括的なソリューションです。

自動化とビル管理

当社のビルディングオートメーションシステムの包括的なポートフォリオにより、各プロジェクトの特定の要件に合わせてソリューションを調整することができます。開放性と柔軟性は、私たちのすべてのシステムの基本原則です。

防火

人、資産、建物を24時間365日保護します。クラウドベースのテクノロジーと防火分野での長年の経験を生かして。

セキュリティ

Security ソリューションは、建物とその利用者を保護するだけでなく、会社に付加価値をもたらします。