クレーン管理に革命を起こします
実際の問題に対するデジタルソリューション
複雑なシステムの統合
管理を容易にするために、単一のソフトウェアecosystem を通じて異なる世代の機械を接続します。
3Dデータの視覚化
リアルタイムの3次元ビューにアクセスして、材料とクレーンの正確な位置を監視します。
業務フローを加速させています
エラーやボトルネックを取り除き、データ管理プロセスをより安全かつ迅速にします。
論理:3Dビジョンとフルコントロール
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
ウェブベースのHMIインターフェースの実装
をベースにしたSiemens ソリューション WinCC ユニファイド 柔軟でアクセスしやすいヒューマンマシンインターフェースを提供しています。Webネイティブテクノロジーのおかげで、運用チームは2Dと3Dの倉庫ビュー間を移動して、保管されている資材の状態を完全に把握できます。この詳細レベルにより、迅速な意思決定とクレーンの動きの常時監視が可能になり、物流処理のあらゆる段階を最適化できます。
信頼できるパフォーマンスの相乗効果
Logicat、Telmotor、Siemens コラボレーションにより、運用管理に最適なテクノロジーの設定が可能になりました。ハードウェアとソフトウェアの効果的な統合により、各コンポーネント間のノンストップ通信が保証されます。その結果、将来のあらゆる生産ニーズに適応でき、インテリジェントな産業倉庫管理のための堅牢なデジタルインフラストラクチャとして適したスケーラブルなシステムが生まれました。
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)

データ管理における安全性と精度
統合ソリューションを採用することで、ヒューマンエラーのリスクが大幅に軽減されます。注文の自動化とリアルタイムの監視により、情報の流れは直線的で透明になります。専門家や専門家は、戦略的計画、サイト全体の生産性の向上、高い運用安全基準の確保のために正確なデータを信頼できます。
私たちはSiemens 緊密に連携し、この相乗効果と正確に寄せられたフィードバックのおかげで、期限に間に合い、最先端の管理システムを提供することができました。