Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

データ主導の洞察で業績効率を高めましょう

インドフェンは、Siemens ス・インダIndustrial Edge ベースのアプリケーションであるPerformance Insightを通じて、リアルタイムのデータ視覚化とKPIモニタリングを可能にすることで、アルミニウムのリサイクルおよび鋳造業界に力を与えています。

生産品質を高めるための業務の透明性

インドフェンは、シーメンスのエッジコンピューティングソリューションで効率と生産性を高めました。ハノーバーメッセ2025で、インドフェンのSujith Kumarは、炉効率の向上、ダウンタイムの削減、燃料消費量の最適化により、ビジネスの成長と持続可能性が促進されることを強調しました。

インドフェンファーネス合同会社

高度なテクノロジーによるパフォーマンスの向上

インドの中小企業(SME)は、国の経済成長において重要な役割を果たしています。しかし、これらの企業はしばしば、限られたインフラストラクチャ、生産性の低さ、資金不足などの課題に直面しています。デジタル化ソリューションにより、これらの従来の中小企業をより効率的で競争力のある企業に変えることができます。デジタルツールは、コアプロセスを自動化し、従業員の効率を高め、ヒューマンエラーを減らし、ロジスティクスをより適切に管理することができます。デジタルプラットフォームを活用することで、中小企業はリアルタイムのデータにアクセスし、業務手順を合理化し、情報に基づいた意思決定を行って成長と収益性を高めることができます。また、デジタル化により、中小企業はより幅広い顧客ベースにリーチし、マーケティング戦略を改善し、運用コストを削減することができ、最終的には収益と市場での存在感を高めることができます。

運用上の課題を克服する

インドフェンはOEMとして、さまざまなエンドユーザーにわたる自社の機械の運用の透明性とパフォーマンスインテリジェンスの確保、デバイスとアプリの一元管理とリモートメンテナンス、製品の品質を維持しながら炉の生産性を向上させるなど、いくつかの課題に直面していました。

Siemens Xcelerator によるデジタル・トランスフォーメーション

インドフェンにとって、製品と生産ライン全体で貴重なデータを引き出すには、ITとOTのコンバージェンスを加速することが鍵でした。これにより、よりスマートな意思決定が可能になり、進化する顧客のニーズと市場のダイナミクスに機敏に対応できるようになります。これらの課題は、製造現場でのシームレスなIT/OT統合に焦点を当てたIndustrial Operations Xポートフォリオの一部であるシーメンスのアダプティブ・マニュファクチャリング・ソリューションによって解決されました。これには、機械学習、データ分析、Industrial Edge などのテクノロジーを活用して、IT機能と高度なソフトウェア開発手法を自動化に組み込むことが含まれます。

Siemens Xcelerator でデジタルトランスフォーメーションを加速

彼らの特定のニーズを満たすために、インドフェンは、産業用エッジデバイスやアプリを含むシーメンスのエッジコンピューティングソリューションを採用しました。ソリューションの中心となったのは、エッジコンピューティングのハードウェア基盤を提供するエッジデバイスIPC227Eでした。これを補完するのがエッジアプリ—Performance Insight とNotifier でした。Performance Insightは、炉の運用の透明性を実現し、プロセスパラメータを分析して品質を向上させました。Notifier は、重大なアラームをタイムリーに警告し、自動的にスケジュールされたレポートを作成できるため、積極的な運用管理が保証されます。

即効性のあるリアルタイムソリューション

Siemens エッジコンピューティングソリューションの統合にはいくつかの利点がありました。Performance Insightは、燃料の使用量、温度、材料の流れをリアルタイムで追跡することで、炉の効率を向上させるのに役立ちます。問題を検出し、ダウンタイムを短縮し、燃料消費を最適化し、オペレーターが溶融プロセスをより適切に制御できるようにします。オンプレミスのデータセキュリティは、データ管理を優先する顧客のためにデータをローカルに保ちます。このソリューションは機械のメンテナンスとリモート管理を合理化し、インドフェンとエンドユーザーのコストを削減します。カスタムダッシュボードと分析は、生産性と機械の信頼性を最大化するのに役立ちます。これは、インドの主要市場であるアルミニウム炉機械に関するインドフェンの最初のプロジェクトでした。

Performance Insight を備えたIndustrial Edge のメリット

Siemens Performance Insightを採用したことで、インドフェンとその顧客に定量化可能な大きなメリットがもたらされました。Performance Insightは、リアルタイムの監視と分析を提供することで、炉の効率を向上させ、ダウンタイムを減らし、燃料消費量を最適化しました。これらの改善により、全体的な生産性が向上し、運用コストが削減されました。さらに、データの可視性と制御が強化されたことで、オペレーターは情報に基づいた意思決定が可能になり、パフォーマンスがさらに向上し、一貫した高品質の生産が保証されます。

Siemens エッジコンピューティングによるパフォーマンスの変革

インドフェンがシーメンスのエッジコンピューティングソリューションを統合したことで、リアルタイムのデータ監視と高度な分析が可能になり、顧客が炉の最適な効率を維持し、一貫した高品質の生産を実現できるようになり、新しいビジネスモデルの開拓に役立ちました。

Siemens Performance Insightは、金属帯電や金属ベールアウトなどの生産データ、燃料使用量、温度などの生産データ、リアルタイムデータによる炉の性能に関する包括的なビューをお客様に提供し、運用の透明性と情報に基づいた迅速な意思決定を可能にします。
エズィル・クマール, 常務取締役, インドフェン

旅を始めましょう