Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

グリッド・Software 大学

Siemens でグリッドソフトウェアの可能性を最大限に引き出してください。柔軟な役割ベースのtraining により、迅速な実装とパフォーマンスの向上を実現します。

グリッドソフトウェアの価値を最大限に引き出してください

お客様のニーズを満たし、目に見える成果を上げるようにカスタマイズされた、柔軟で役割に基づいたSiemens グリッド・ソフトウェアのtraining・プログラムで、Software 投資の価値を最大化してください。

製品に関する深い知識と実践的なスキルをチームに与え、迅速な実装、パフォーマンスの向上、ROIの短縮を実現します。

今すぐtraining を予約して、エネルギー転換を先取りしてください。

Gridscale X ソフトウェアtraining

Gridscale Xで自律型グリッド管理への道のりを加速し、専門家によるtrainings を通じてその価値を高めましょう。

Gridscale Xソフトウェアを使用すると、グリッドを物理的な限界に近づけて運用し、DERの柔軟性を高め、顧客満足度を高めることができます。新製品を実装する場合でも、既存のソフトウェアを最適化する場合でも、当社のソフトウェアを最大限に活用できるように、専門コースを提供しています。私たちのハンズオtrainings により、チームはあらゆる機能を最大限に活用し、グリッドのパフォーマンスと効率を最大限に引き出すことができます。シーメンスのXceleratorプラットフォームからGridscale X製品にアクセスしてください。training プログラムについては、こちらをご覧ください。

スペクトラム・パワtraining

Spectrum Powerは、オープンでスケーラブルでサイバーセキュアなシステムアーキテクチャにより、高電圧および中電圧グリッド管理の標準を打ち立てています。私たちの専門家training は、実践的な役割ベースの学習を通じて、システムの可能性を最大限に引き出すのに役立ちます。

私たちは、運用の監視と制御からソフトウェアのメンテナンスと強化、システム管理、データベースとディスプレイのメンテナンス、専門アプリケーション、状況に応じたtraining、サイバーセキュリティまで、重要な分野をカバーして、お客様固有の要件に合わせて各プログラムを調整します。

送電事業を強化する準備はできていますか?適切なtraining を見つけて、今すぐセッションを予約してください。

PSSとPTI のtraining

PSSは、送電、配電、産業、パイプネットワークのシミュレーション、解析、モデリングのためのモジュール式アプリケーションを提供しています。インテリジェントな自動化と標準化により、これらの強力なツールはデータ管理を合理化します。専門家主導のtraining では、基本的な機能から高度な機能まで学び、実践的な学習を通じてPSSへの投資を最大限に活用できるようにします。PTI Academyで送電と配電の専門知識をさらに高め、公式の認定を受けてください。

業界training

進化する公益事業部門に合わせた業界をリードするtraining コースに参加してください。私たちの包括的なプログラムは、今日のダイナミックな電力業界の課題を乗り越え、明日のイノベーションに備えるために不可欠なスキルと知識をあなたとあなたのチームに提供します。

災害対応と軽減のtraining

私たちの災害対応と緩和(DRM)トレーニングは、チームが重要なネットワークの緊急事態に自信を持って対処できるように準備し、関連する経済的および社会的影響を回避または軽減するのに役立ちます。技術的な知識、ソフトスキル、実務経験を組み合わせた独自のtraining アプローチを通じて、標準的でないストレスの多い状況を効果的に管理する方法を学びます。

今すぐ予約する >

私たちの学習方法

私たちは、さまざまな学習方法を通じてテクニカルソフトウェアtrainings を提供しています。それぞれのアプローチには独自の利点があり、特定のニーズや組織の要件に合わせて調整できます。方法を組み合わせることで、持続的な成果をもたらす、魅力的で効果的な学習体験を生み出します。

クラスの前でノートパソコンを持っている先生と、モニター付きの机に座っている生徒を描いた定型化されたアイコン。

教室

Siemens 施設の教室でのインストラクター主導のtraining セッション。

モニターから引用バブルが飛び出しているビデオ通話中のカスタマーサービス担当者のアイコン。

リモート

最新のオンライン会議ツールを使用した、講師主導のライブtraining セッション。

2台のモニターを備えた机に座っている生徒たちと一緒にクラスの前にいる先生の定型化されたアイコン。

現場で

いずれかの施設でのインストラクター主導のtraining セッション。

コンピューターのモニターの前に座って矢印を表示している人のアイコン。

eラーニング

事前に録音されたtraining セッションをオンデマンドで利用できます。

机に向かって作業している人と他の3人が横の泡で表示されるアイコン

ブレンディッド・ラーニング

eラーニングとインストラクター主導のtraining の組み合わせ。

学生の後ろで机に向かって作業している講師のアイコン。

仕事中

経験豊富な講師がサポートし監督するタスクを実行してください。

私たちのtraining 哲学

柔軟性は私たちのtraining 哲学の中核です。私たちのプログラムは、お客様の特定の目的、予算、スケジュールに合わせて設計されています。私たちは将来を見据えたカリキュラムを提供し、内容を継続的に更新しています。私たちは、地域の要件に適応しながら、グローバルに標準化された品質を提供します。

成功した学習体験を示すアイコンで、電球とチェックマークが付いています。

効果的

自習、グループ学習、学習コンサルタントの指導を組み合わせた、教訓的に最適化された方法で知識を広げてください。

青と白の柔軟なアイコンが付いたロゴ。

柔軟性

仕事に最適な学習方法を選択するか、特定の学習目標に合わせて学習方法を組み合わせてください。

関連する

必要なものを必要なときに学べます。training のニーズを解読し、要件に合わせてtraining を調整するお手伝いをします。

稲妻と歯車の定型化された画像で効率を表すアイコン。

連続

知識は一時的です。現代の生涯学習文化に沿った継続的な学習プロセスで、あなたの将来の存続可能性を守りましょう。