Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
イノベーションと持続可能性

Glass Futures

ガラス業界は、バリューチェーン全体で効率を高め、二酸化炭素排出量を削減する必要があります。しかし、どうやって?Glass Futuresは、英国のユニークなグローバルセンターオブエクセレンスです。ガラス産業が持続可能な変革を加速するのに役立つ新しい技術とパートナーシップに焦点を当てています。

Glass Futuresは研究とコラボレーションを組み合わせています

ガラス産業のグローバル・センター・オブ・エクセレンスは、製造業者と学界をつなぎ、最先端技術の革新と実証を行います。

業界コラボレーションの促進

Glass Futuresは、世界中のメーカー、研究者、技術パートナーをつなぐことで、ガラス業界全体のコラボレーションとイノベーションを促進するオープンプラットフォームです。

業務効率の向上

Glass Futuresは、ガラス生産のバリューチェーン全体で統合システム、データ主導型の計画、インテリジェントサービスを活用することで、エネルギー効率とプロセスの最適化を高めます。

Glass Futuresのプレゼンテーションを見ている男性たち

持続可能なイノベーションの推進

Glass Futuresは、ガラスセクター全体で再生可能エネルギー、革新的な材料、より効率的な溶解およびサプライチェーンプロセスを促進することにより、業界全体の持続可能性目標をサポートしています。

グラスフューチャーズ産業施設の屋内ビュー

未来のテクノロジーを可能にする

Glass Futuresは、ガラスメーカーにデジタル化、自動化、ドライブ、サイバーセキュリティに関する専門知識だけでなく、最先端の技術、ツール、training の機会を提供します。

「Sustainability には、より高いエネルギー効率、再生可能エネルギー源、新しい技術的ソリューションが必要です。再生可能エネルギーをより効率的に使用し、プロセスを最適化する方法を学ばなければなりません。」
アストン・フラー, グラス・フューチャーズのゼネラルマネージャー

ガラス産業は本質的にエネルギー集約的であり、伝統的に天然ガスを主なエネルギー源として利用してきました。EUの気候目標とパリ協定を達成するためには、業界は排出量と化石燃料の使用量を削減する必要があります。Glass Futuresは、再生可能エネルギー、新素材、より効率的な溶解およびサプライチェーンプロセス(スコープ1から3)の使用を促進することで、これらの取り組みを支援しています。

炉はガラス工場で使用されるエネルギーの半分以上を占めるので、その効率を向上させることは不可欠です。Glass Futuresは、生産性、品質、または可用性を損なうことなく、2050年までに業界がカーボンニュートラルを達成できるよう支援することを目指しています。

Siemens とのパートナーシップにより、Glass Futuresは、プロセス制御システム、Digital Twin テクノロジー、自動化システムなど、電気加熱によるガラス炉の「ブースト」に最適なアプローチをモデル化および開発する技術を手に入れました。

Siemens 創業当初からGlass Futuresをサポートし、原材料から完成品、自動化からITまで、業界とデジタルテクノロジーの専門知識を提供してきました。「IT/OTコンバージェンスの専門知識があれば、重要なアイデアやインスピレーションを提供し、製品とプラントレベルの両方でのライフサイクル統合に関する深い知識を提供できます」と、Siemens UKのガラス責任者であるStephen Haighは言います。Siemens、すべてのシステムを中央データストレージを備えた統一された構造に統合するモジュール式の自動化ソリューションを提供しています。これらのソリューションにより、データに基づいた迅速な意思決定とリアルタイムのプロセス洞察が可能になり、計画から運用までのプラントのライフサイクル全体をサポートします。

Glass Futuresはウェブベースを使用しています SIMATIC PCS neo Siemens 炉の操作と監視を行い、リモートでのマルチユーザーエンジニアリングを可能にしました。その SIMATIC ET 200SP HA とコンパクトフィールドユニットは安定したフィールドレベルのデータを保証し、Siemens 連続排出監視システム(CEMS)は排出量を追跡します。バッチハウスでは、SCALANCE、SIWAREX、SITRANS が通信、計量、充填レベルを処理します。

SIMATIC WinCC と TIA Portal ガラス成形の迅速な視覚化を提供し、SINAMICSドライブ、SIMOTICS motors、SIPARTポジショナーは、工場全体のエネルギー効率の高い正確なプロセス制御をサポートします。