Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
フューチャートーク-ポーランド-2026-k3-ヒーロー-フォアグラウンド-イメージ-930x800
フューチャー・トーク 2026 I 化学工業

未来の話 — 業界からの声、Siemens powered by で

Future Talksは、業界とテクノロジーの間の対話のプラットフォームです。業界の代表者が共同で開発の優先事項を特定し、具体的な行動を提案できるようにしています。

概要

Future Talksの第1版では、化学業界のリーダーが技術の専門家とともに、ヨーロッパの化学セクターの競争力、業界が直面している課題、レジリエンスの構築におけるテクノロジーの役割について話し合いました。

ディスカッショントピック

1 コスト競争力

2 EUの規制

3 デジタル化への投資

3つの議論

多くの建設的な議論

化学産業に関する戦略的視点

戦略的な議論では、 カタジナ・ビチュコフスカ(BASFポーランド)、カミル・マイチャック(ケメティカ)、パヴェル・ビエルスキ(グルパ・アゾティ)、マチェイ・ジェリンスキ(Siemens ス・ポーランド) この分野の主要な課題を分析し、主に今後数年間で競争力を強化できる解決策と行動に焦点を当てました。

議論の中心となったのは、コスト競争力、EU規制、デジタル化への投資という3つのテーマでした。

-化学産業は産業です。ヨーロッパの産業の 7% を占め、100万件以上の直接雇用を提供しています。間接雇用を含めると、その数は3倍から5倍になります。— BASFポーランドCEO カタジナ・ビチュコフスカ

主要な市場動向

アルカディウシュ・マヨック博士(ウカシエヴィッチ研究ネットワーク — 工業化学研究所)、ヘンリク・クビチェク(グルパ・アゾティ)、プシェミスワフ・クバシェフスキー(Envag) 化学業界の主な技術動向についての議論に参加しました。会話では、コストと規制圧力への対応としてのテクノロジーの役割と、科学と産業界のより緊密な協力の必要性に焦点が当てられました。

今後の話-主な市場動向img b

化学技術

マテウス・キドン(Siemens ス・ポーランド)とセバスチャン・クビアック(スパイロソフト) データ統合から高度な分析、デジタルツインまで、特定のソリューションが化学事業の効率性、運用の安定性、長期的な競争力にどのようにつながるかを示しました。

フューチャー・トーク・パネル・ケミカル・テクノロジー・プロモーション-640x480です
Three debates

Many constructive discussions

Select...

A Strategic Perspective on the Chemical Industry

In the strategic debate on the current state and future of the chemical industry in Poland and Europe, Katarzyna Byczkowska (BASF Poland), Kamil Majczak (Qemetica), Paweł Bielski (Grupa Azoty), and Maciej Zieliński (Siemens Poland) analyzed the key challenges of the sector, focusing primarily on solutions and actions that can strengthen its competitiveness in the years ahead.

Three themes dominated the discussion: cost competitiveness, EU regulations, and investments in digitalization.

-化学産業は産業です。ヨーロッパの産業の 7% を占め、100万件以上の直接雇用を提供しています。間接雇用を含めると、その数は3倍から5倍になります。— BASFポーランドCEO カタジナ・ビチュコフスカ

Chemicals is the industry of industries. It accounts for 7% of European industry and provides more than one million direct jobs. If we include indirect employment, the number is three to five times higher.
Katarzyna Byczkowska, CEO BASF Poland

Future Talksは、業界の包括的な声を聞くことができ、その発展の方向性に影響を与えることができる場です。
マチェイ・ジェリンスキさん, 最高経営責任者, Siemens ランド
ジェニック・ガゼータ・プラウナのロゴ

メディアパートナー

ジエニック・ガゼータ・プラウナ