デジタルトランスフォーメーションを推進するための専門家のホワイトペーパーをご覧ください。
このホワイトペーパーでは、プロセスバスのない従来の変電所よりも、プロセスバスを備えたデジタル変電所の利点を探ります。
この論文では、プロセスバステクノロジーの設計と実装に不可欠なIEC 61850-9-2規格とIEC 61869-9規格の比較レビューを行っています。
この論文の目的は、IEC-61869テクノロジーを電力会社の変電所に実装して、現場での測定値を統合して集中保護リレーに送信する方法について説明することです。
このホワイトペーパーでは、変圧器の差動アプリケーションに導入された電流波形解析(CWA)アルゴリズムについて説明します。
ポイントオンウェーブスイッチング機能は、ネットワーク内の回路ブレーカーの切り替えが最適でないことによって引き起こされる電気力学的負荷と誘電負荷の増加を減らすために使用されます。
この論文では、10 Hzから90 Hzまで有効なサンプリング周波数トラッキングの原理を紹介します。
この論文では、シャントコンデンサバンクの従来の電圧差保護(87V)に対する潜在的な改善点として、インピーダンスベースの保護(21C)を紹介しています。