かけがえのないデータに対する比類のない保護
シーメンスの4つのドイツのEAGLEデータセンターには、運用プロセスや多数の顧客からのデータという、非常に特別な宝物が保管されています。現在の8ペタバイト(8,000テラバイト)のデータ量のうち6つは、ミュンヘンの目立たない建物のサーバーに保存されています。エネルギー消費量が驚くほど少ないデータセンター。その理由は、Siemens Smart Infrastructure の完全統合型電源コンセプトです。この建物は、米国グリーンビルディング評議会によってLEEDゴールド認定を受けています。
チャレンジ
強盗防止とアクセス制御には、最先端の強盗防止技術を備えた、絶対的に信頼性の高い万能セキュリティソリューションが必要でした。データセンターには、火災というセキュリティ上のリスクがもう1つあります。高いエネルギー負荷、多くのケーブル、可燃性物質、そして冷却システムの絶え間ない通風により、火災の危険性が高まります。ここでは、特別で包括的な防火ソリューションが必要でした。
解決策
革新的なアクセス制御システムは、モジュール式のSiportシステムをベースにしています。たとえば、非接触IDカード、キータグ、生体認証リーダー、さらには近距離無線通信技術(NFC)を搭載したモバイルデバイス用のリーダーも提供しています。EAGLEデータセンターのサーバーに行きたい場合は、まずリーダーに特別なタグをかざす必要があります。その後、手のひらがスキャンされます。防火のため、特別な煙検知システム(VESDA)が火災を早期に検知します。火災警報器が鳴ると、ガスが建物に供給されます。ガスは人体に無害ですが、火から酸素を取り除き、すぐに消火します。同時に、消防隊にも警告が届きます。
メリット
アクセス制御と防火ソリューションは、データセンターの可用性とデータセキュリティにとって非常に重要です。その価値は証明されています。開設以来、Munich EAGLEデータセンターは安定して途切れることなく稼働しています。これは、空調システムからエネルギー供給まで、さまざまなシステムコンポーネントの冗長性によっても保証されます。
データ保護は間違いなく今日の世界で最も重要なタスクの1つであり、機密保持、完全性、可用性などの目標が含まれます。
革新的なセキュリティと保護のコンセプト

権限のない人から保護されたデータ
アクセス制御システムは、権限のない人がセキュリティ関連エリアにアクセスするのを防ぎます。デリケートエリアは特に保護されています。

コンセプトは火災のリスクを最小限に抑えます
防火コンセプトは、火災やサーバーが稼働するリスクが高い部屋向けに特別に設計されています。消火は無害なガスで行われます。

24時間体制で安全に操作できます
建築技術を含め、すべてのシステムはフェイルセーフになるように設計されています。これにより、24時間中断のない運用が保証されます。

リンクされ、一元管理されています
安全と防火のソリューションは、モジュール方式で相互に構築されており、相互にリンクされています。一元的に制御および監視できます。
あなたも興味があるかもしれません

自動化とビル管理
当社のビルディングオートメーションシステムの包括的なポートフォリオにより、各プロジェクトの特定の要件に合わせてソリューションを調整することができます。開放性と柔軟性は、私たちのすべてのシステムの基本原則です。