認定証明書
認定証明書をご覧ください。
EMCテストは次の場所で検索してください:
電気機器の安全性をTest し、気候環境試験を次の場所で実施してください。
機械的ストレスの環境試験を次の場所で実施してください:
住所:
ギュンター・シャロウスキー通り21番
91058 エアランゲン
私たちについて:私たちは、DIN EN ISO/IEC 17025に準拠したダックス認定のテストラボです。
私たちのサービス:
第3.2条
EMCセンター・エアランゲン:エンジニアリング
住所:
ギュンター・シャロウスキー通り21番
91058 エアランゲン
私たちについて:私たちは、DIN EN ISO/IEC 17025に準拠したダックス認定のテストラボです。私たちは鉄道車両と鉄道インフラのEMC/EMF試験を専門としています。
認定試験機関として、私たちは世界中の鉄道車両、鉄道インフラ、コンポーネントに関する国内および国際規格に準拠した包括的な試験を提供しています。
当社の鉄道試験サービス:
また、以下のサービスも提供しています。
エネルギー設備のEMC/EMF:
エネルギーシステムについては、事前にシミュレーションを行い、システムの設置後にEMCや防護機器の測定も行います。私たちの仕事の分野は次のとおりです。

タイプTest センターカールスルーエ
住所:
東ラインブリュッケン通り 50
76187 カールスルーエ
私たちについて:私たちは、DIN EN ISO/IEC 17025に準拠したダックス認定のテストラボです。私たちは以下の認証を取得しています:UL、FM、IEC/CBスキーム、ATEX、IECEX、UKEX、CCC-Ex、マリン。
私たちのサービス:
電気機器の安全性と認証:
電磁両立性(EMC):
環境試験(機械的ストレス):
環境試験(気候ストレス):