Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

エリート・ブレード・パフォーマンス・テクノロジー

ホッケー選手が必要としているもの、つまり氷にぶつかるたびに一貫したスケートパフォーマンス特性を実現するテクノロジー。すべての練習。すべての試合。

より良いツールはより良い結果をもたらします

ホッケーは過去15年ほどで大きく進化しました。スケートブレードのプロファイル(または形状)の小さな変化が、プレーヤーのスケートパフォーマンスに大きな違いをもたらすことがわかりました。そして、ブレードのプロファイルを各プレーヤーに合わせてカスタマイズすると、そのスケートのテクニックが大幅に向上します。プレーヤーが常にベストを尽くしてプレーできるようにするには、スケートブレードを正確に研ぎ、形を損なわないようにする必要があります。

エリートブレード — チームに「優位性」を提供します

カナダのカスタマーストーリーエリートブレードスケートボトム

プレーヤーは、個々のパフォーマンスを最大化するプロファイルを決定したら、一貫性を求めます。選手のスケートブレードを研ぐときは、ブレードの形状を変えないことが重要です。スケーターが効率的に加速したり、向きを変えたり、止まったりする能力に影響を与える可能性があるからです。

エリート・ブレード・テクノロジー・パフォーマンスは、スケートブレードの形を整えたり研いだりする自動機のメーカーです。彼らのシャープニングマシンはスケートブレードの形状を完璧に保ち、NHL、アメリカンホッケーリーグ、NCAA、メジャージュニアホッケーリーグ、プロ女子ホッケーリーグのチームなど、北米の85以上のプロチームで使用されています。

「選手たちにより良い結果をもたらすために、私たちにはもっと良いツールがあります。私たちは、テクノロジーがプレイヤーのニーズと一致する段階にあります。」

モントリオール・カナディアンズのヘッド・イクイップメント・マネージャー、パット・ラングロワ

カナダのお客様事例エリートブレードパットニューさん

Siemens カナダ — テクノロジーチームのプレーヤー

カナダの顧客事例エリートブレードテクノロジー

Elite Bladeのシャープニングシステムは、ブレードのプロファイルを読み取り、シャープニングパスの速度と圧力をプログラムしてブレードの形状を完全に維持する応答性の高いシステムです。

革新的なシャープニングシステムを開発するにあたり、エリートはSiemens スと協力することを選びました。

Siemens、すべての刃を研ぐ際に精度を保証する完全でユニークなソリューションをエリートに提供しました。シーメンスの自動化技術により、Eliteのシステムにより、装備管理者は選手をブレードで送り出すことができます。ブレードは、練習や試合など、毎回まったく同じパフォーマンス特性を備えています。

Siemens 私たちにとって素晴らしいパートナーです。彼らは迅速に対応してくれて、プログラミングとシステムの開発と改良を助けてくれました。彼らはまた、私たちが使用している製品の新しいバリエーションを紹介してくれて、私たちを前進させています。

エリート・ブレード・パフォーマンス・テクノロジー社長、ブライアン・バクスター

エリート・ブレード・パフォーマンス・テクノロジー社長、ブライアン・バクスターの写真