事実と数字
- 約2,700m²の生産スペース
- 59人の従業員
- 年間約4,500台が生産されています
- 20カ国以上への配達
- 400人の満足している顧客

私たちの専門知識
- 最先端のインフラ
- 集中的なパーソナルサポート
- 高品質のキャビネット
- 柔軟な製造
- 革新的なソリューション
- 正確なワイヤールーティング
- ターンアラウンドタイムが短い
- テストと承認テストのための安全なテストエリア
- ISO 19443に準拠した品質基準


当社の優秀なチームが、お客様の特定の要件に対応して、製造プロセス全体を通してアドバイスやサポートを行います。私たちは以下の分野でサービスを提供しています:

中電圧システム用の低電圧拡張

エネルギーオートメーションにおける制御および保護技術

産業とインフラ用のスイッチおよび制御キャビネット

Multipurpose Automation Box (MAB)

火災警報制御パネルと火災安全システム(バッテリーストレージなど)の量産

電力網の監視および制御ソリューション
小さなキャビネットと大きな屋外制御キャビネットの両方に、必要な電気技術部品と配線を計画、設計、文書化し、装備します。受入試験の準備と徹底的な検査を受けた後、キャビネットは検査されて納品され、ご要望に応じて現場に設置されます。

-プロジェクトチームアセンブリ
-窓口の一元化
-プロジェクト計画
-リソースプランニング
-エンジニアリング
-資料の調達/注文

-DINレール、ケーブルダクトなどの組み立て
-あらかじめ穴があいた取り付けプレートに組み立て
-ARメガネを使った暫定検査

-すべてのコンポーネントの慎重な設置
-顧客提供のコンポーネント(ITシステムなど)のオプション

配線された、組み立て済みのワイヤー付き

-EN 61439 1/2に準拠した標準テスト
-写真文書
-CEテスト
-標準としてのシリアル番号の記録
-オプション:2kVの絶縁テスト、ARメガネを使ったリモート受け入れテスト、特別なパッケージ