Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Coima Gioia22ビルの下から上空までの側面の写真
破滅から革命へ

ライズ・オブ・ジョイア22

コイマとSiemens 廃墟となった塔をイタリアで最もスマートで持続可能な建物に変えた方法

75%

ミラノの同様のオフィスタワーと比較してエネルギー消費量が削減されています

2260t

年間の CO2 削減量 — 4,500本の木を植えることに等しい

65%

建物の冷暖房ニーズのうち、太陽光発電パネルが満たされています

街の革新精神の象徴であるミラノのポルタ・ヌオーヴァ地区の中心には、高さ120メートルのオフィスビルであるGioia22があります。

アルプスから着想を得た独特の角張った形ときらめくガラスのファサードで、この有名なランドマークには目に見える以上の魅力があります。

建物の設計、建設、管理にはスマートテクノロジーが織り込まれています。統合型太陽光発電システムからIoTセンサー、高度なデータ分析プラットフォームまで、Gioia22はテクノロジー、持続可能性、人間中心のデザインを大胆に融合させています。

イタリア初のほぼゼロエネルギービル(NZeB)であるGioia22は、オフィスビルのスマートな進化がここにあることを誇らしげに伝えています。

そして、すべては大胆なビジョンから始まりました。

Aerial of the Coima Gioia22 building from the side

チャレンジ

2012年、ミラノのビジネス地区の中心部に、高さ80メートルのオフィスビルが廃業しました。もともとは1961年に建てられ、50年以上にわたってINPSの本部として使用されていました。4年間空いていた建物は2016年にCoima SGRに買収されました。持続可能な不動産投資、開発、管理のリーダーとして、Coimaはプロジェクトに未来的なビジョンをもたらしました。それは、野心的な持続可能性対策を達成しながら、そこに住むすべての人がコミュニケーションを取り、適応し、生活を楽にする自律型建物を建てることです。

これらの高尚な目標には、古い建物を解体して新たに始める必要がありました。ペリ・クラーク・ペリ・アーキテクツと協力して、古い建物は取り壊され、新しい建物の基礎が築かれました。次の課題は、エネルギー消費量をできるだけ低く抑えながら、エンドユーザーの利益を最大化する方法を見つけることでした。

解決策

その大胆なビジョンを実現するために、Coimaは信頼できる技術パートナーとしてSiemens スを選びました。CoimaとSiemens は協力して、Gioia22をシンプルな建物から、常に分析、調整、最適化しながら、生き生きとしたインテリジェントなシステムに変えました。

「Siemens スをサプライヤーおよびパートナーとして選んだのは、以前のコラボレーションの結果です」と、Coimaの開発管理担当ディレクター、フランチェスコ・モレッティは言います。「私たちが管理する物件、主にポルタ・ヌオーヴァでは、Siemens 機器とシステムの60%を提供し、適切な運用、強力な管理、優れたサポートを確保してきた実績があります。したがって、すでに私たちを結びつけているのは、歴史の自然な流れでした。Gioia22と最新のPorta NuovaプロジェクトPirelli35で、私たちは並外れたもの、完璧に機能するもの、そして次のものを定義するものを構築しています。」

View of the Coima Gioia22 building from the front at sunrise or sunset

シーメンスのスマートビル管理プラットフォーム、 Desigo CC、Gioia22の脳のような機能:建物で生成されたデータを収集して分析し、変化する居住者のニーズに適応します。これは、HVAC(暖房、換気、空調)、照明、遮光、ルームオートメーション、火災安全などに及びます。

たとえば、Desigo CC は、スマートセンサーや気象観測所からのリアルタイムデータを使用して、照明とブラインドを自動的に調整します。誰かが部屋に入ると、建物が反応します。照明は自然光に合わせて調整されます。ブラインドを下げたり上げたりして、最適な室温にします。シェードはまぶしさを防ぐために傾いています。部屋が空になると照明が消え、建物はそれに応じてブラインドを調整します。

安全性もシームレスに統合されています。防火もDesigo CC によって一元監視されており、シーメンスが担当しています。 Cerberus PRO システム。クラウドに接続されているため、いつでもどこでもリモートアクセスが可能になり、監視、保守、計画が向上します。

View of the Coima Gioia22 lobby

また、Desigo CC と一体化しているのは、建物のファサードの大部分を覆う3,000枚の太陽光発電パネルが印象的なディスプレイです。太陽光発電システムで発電されるクリーン電力の量は、306世帯のエネルギー需要量に相当します。さらに、HVACシステムは暖房と冷房に地下水を使用し、熱エネルギーの使用量をリアルタイムで追跡するスマートセンサーとサブメーターによって最適化されます。

「私たちが取った最も重要な持続可能性対策の1つは、帯水層給水冷暖房システムで使用される温水または冷水からの熱エネルギー量を測定するために、取水計と還流計を設置することでした」と、イタリアのSiemens ス・Smart Infrastructure の地域営業チームリーダーであるフランチェスコ・リシターノは言います。「その結果、当社のDesigo CC システムは、取水温度と戻り温度、水位を監視して、建物の省エネ目標に貢献できます。」

Desigo CC は、シーメンスのデジタルビルディングプラットフォームであるBuilding Xpowered by した、クラウドベースのエネルギー管理および資産管理プラットフォームも統合しています。建物のエネルギーパフォーマンスを最適化するように設計されており、エネルギー供給、エネルギー消費、システムパフォーマンス、持続可能性などの複雑なデータソースをシームレスに統合します。

Coimaの大胆なビジョンを実現するためには、建物のすべての技術システムを中央プラットフォームから管理、監視、監督することが最も重要でした。テクノロジーと持続可能性をインテリジェントに融合させることで、環境への影響を大幅に減らしながら、何千人もの労働者の快適さを最大化します。

View of the Coima Gioia22 building from the front at day

CoimaとSiemens 協力により、Gioia22は、経済的、環境的、社会的基準に基づいて建物の持続可能性が認められる国際的なLEED(エネルギーと環境設計のリーダーシップ)プラチナおよびウェルシルバー認証を取得するのにも役立ちました。

Gioia22は単なるスマートオフィスプロジェクトではありません。これは将来のプロトタイプです。適応し、学び、繁栄する建物です。その向こうの惑星と同じくらい、そこに住む人々を大切にする空間。

これは、大胆なアイデアが適切なテクノロジーと組み合わされたときに起こることです。

結果

Gioia22は、プロジェクト開始から2年半後の2021年に正式にオープンしました。高さ26階建てで、イタリア最大のほぼゼロエネルギービル(NZeB)で、素晴らしい成果を上げています。

  • ミラノの同様のオフィスタワーと比較して、エネルギー消費量を 75% 削減します
  • 年間2,260トンのCO2削減量-4,500本の木を植えることに等しい
  • 建物の冷暖房ニーズの65%は太陽光発電パネルで満たされています
  • 快適で、健康で、スタイリッシュに働ける2,800人を収容できるスペース
  • LEEDプラチナとWELLシルバー認定
「ソーラーパネルと地下水を使用しているため、この建物に必要なエネルギーは、ミラノの同様のオフィスタワーよりも 75% 少なくて済みます。前の建物と比較すると、二酸化炭素排出量は年間2,260トン削減されました。これは、約10ヘクタールの森または4,500本の木の炭素吸収量に相当します。私たちの太陽光発電システムによって生成されるエネルギーは、306世帯のエネルギー需要を満たすのに十分でしょう。」
ステファノ・コルベーリャ, コイマのSustainability 責任者

旅を始めましょう