Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
パートナーソリューション

インダストリアルエッジで製造現場のデータをSCADAに統合します

製造現場の異種データソースやシステム、小規模なSCADAシステムを、包括的なSCADAおよびエンタープライズレベルのアプリケーションをサポートする、拡張性が高く信頼性の高いアーキテクチャにシームレスに統合します。

概要

ワークフローを表す1、2、3、4、5のステップ番号が付いた接続されたSCADAオープンネスシステムアーキテクチャを示す図。

Industrial Edge、Unified Namespace(UNS)、WinCC OA、その他のSCADAプロバイダーを組み合わせた将来性のあるアーキテクチャにより、フィールドレベルのデバイスからエンタープライズシステムまで、安全で標準化された、ベンダーにとらわれないデータ統合が可能になり、柔軟性、スケーラビリティ、運用の信頼性が保証されます。

詳細なアーキテクチャ

Industrial Edge は、フィールドレベルのデバイスやベンダーにとらわれない自動化装置から安全で標準化されたデータを収集するための中央オーケストレーションプラットフォームとして機能します。

データは、統一名前空間(UNS)の原則に基づいて構築された産業グレードのMQTTブローカーに公開され、すべてのレイヤーにわたって調和のとれた一貫したデータ構造が保証されます。

WinCC OAは包括的なSCADAシステムとして機能し、高度な視覚化、イベント管理、高可用性と運用の信頼性を実現する組み込みの冗長性を提供します。

SCADAオープンネスの詳細なアーキテクチャ-テキストなし

説明

相互運用性を拡張するには、イグニッション、WinCC Unified、WonderwareなどをHMIとIntegration Suiteとして使用すると、柔軟なHMI、アラーム処理、およびWeb視覚化機能でアーキテクチャが補完されます。モジュール式でプラットフォームに依存しない設計と幅広いプロトコルサポートにより、レガシーシステムとモダンシステムを簡単に接続し、再利用可能なコンポーネントとスクリプトを使用して開発をスピードアップし、デスクトップとモバイルデバイスで応答性の高いオペレーターインターフェイスを提供できます。アラームパイプライン、ヒストリアン接続、Web/モバイル視覚化用のパースペクティブモジュールが組み込まれているIgnitionは、プラント全体の運用ビューと分析を標準化するのに役立ちます。一元的な導入、ロールベースの強力なアクセス制御、拡張可能な統合も、運用上のオーバーヘッドとタイム・トゥ・バリューの削減に役立ちます。

価値と福利厚生

コンポーネント