Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Siemens ソリューション

産業用人工知能オーケストレーションレイヤー

AIを安全で、決定論的で、監査可能なものにしてください。階層型ステートマシン、青と緑のロールアウト、完全なトレーサビリティを使用して、AIモデル、人間、自動化システムを調整します。

概要

アーキテクチャハブ IAIOLの概要テキストなし

Industrial AI オーケストレーションレイヤーは、人工知能と現実世界の機械の間の保護手段です。これにより、AI主導の洞察により、安全性、信頼性、オペレーターの権限を損なうことなく、常に業務を強化できます。ポリシー、安全、制御ゲートウェイとして機能するオーケストレーションレイヤーは、何かがPLCに届く前に、すべてのAI提案をマシンの状態、インターロック、権限、およびプラントのルールと照らし合わせて検証します。

安全でないコマンドを防ぎ、複数のAIシステム間の競合を解決し、オペレーターに完全な透明性を提供し、すべてのモデル更新が導入前に仮想試運転を通じてテストされていることを確認します。

このレイヤーにより、メーカーは自信を持ってAIを採用できるようになり、産業制御環境の厳しい基準を維持しながら、より高い効率とよりスマートな自動化を実現できます。

詳細なアーキテクチャ

Industrial Edge は、フィールドレベルでのデータ収集と前処理のための安全なゲートウェイとして機能し、ベンダーにとらわれないオートメーション機器をMQTT、OPC UA、REST APIs で接続します。

その後、データはWinCC OAに集約され、工場レベルでのイベント管理、データベース統合、SCADA機能が提供されます。

そこから、エンタープライズアプリケーションとOpenAI、AWS Bedrock、Claude、GeminiなどのクラウドベースのLLMプラットフォームがWinCC OA MCPサーバーを介してシームレスに統合され、AI主導の洞察と自動化が可能になります。

建築ハブ-IAIOLの詳細テキストなし

価値と福利厚生

コンポーネント