Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
パートナーソリューション

製造現場をHiveMQのUNSに接続する

産業用サイトでは、一貫性のあるコンテキスト化された管理されたデータをすべてのOTおよびIT消費者に提供する、HiveMQを使用して単一の信頼できる運用データレイヤー(Unified Namespace-UNS)を構築するにはどうすればよいでしょうか?

概要

アーキテクチャハブ-UNS HiveMQ テキストなし

HiveMQ(ローカルファクトリーブローカー+セントラルUNS)とIndustrial Edge 上に構築されたモジュール式で安全なUNSは、OTとIT全体で調和のとれたMQTTデータフローを提供します。エッジデバイスは、UNSの命名とガバナンスに従って、フィールドデータを正規化し、地元のHiveMQブローカーに公開します。ローカルブローカーは、セキュリティ、スケーラビリティ、運用上の回復力を確保しながら、SCADA、MES、ERP、分析、Web/HMIアプリに低遅延アクセスを提供し、企業全体に分散するために集まって中央のHiveMQにブリッジします。

詳細なアーキテクチャ

フィールドレイヤーとエッジレイヤー

  • ベンダーにとらわれない自動化機器(PLC、ドライブ、センサー)は、OTコネクタ(イーサネット/IP、Modbus、OPC UAなど)を介してIndustrial Edge デバイスに接続します。
  • InIndustrial Edge は、データ収集、フィルタリング、コンテキストエンリッチメント、エッジアプリ(仮想PLC、LiveTwin、AI推論など)を実行し、標準化されたテレメトリ/イベントをローカルMQTTデータバスに公開します。

ローカルUNS(HiveMQ エッジ/ファクトリー)

  • 各サイトは、統一名前空間、一貫したトピック構造、メタデータ規則、アクセス制御ポリシーを実装するHiveMQインスタンスを実行しています。
  • HiveMQ Edgeは、ローカルパーシスタンス、変換/検証の拡張、およびソース側でガバナンスを実施するためのロールベースのアクセス制御をサポートしています。
  • ローカルブローカーは、本社への接続への依存を最小限に抑えながら、ローカルHMI/SCADA(WinCC OA、WinCCユニファイド、イグニッション)とローカル分析のリアルタイムニーズに応えます。
アーキテクチャハブ-UNS HiveMQの詳細はテキストではありません

説明

セントラルUNS /クラウド(HiveMQ 本社/セントラル)

  • ローカルブローカーは、選択したトピックを中央のHiveMQクラスター(本社)に安全にブリッジまたはトンネリングして、エンタープライズUNSビューを作成します。
  • Central HiveMQは、企業全体のポリシーを集約して適用し、精査されたデータストリームをERP、MES、CRM、履歴システム、クラウド分析に提供します。
  • 双方向フローがサポートされています。エンタープライズシステムは、構成やセットポイントをUNSを介して関連するエッジコンシューマーに公開できます。

統合、管理、レジリエンシー

  • Industrial Edge 管理とHiveMQ管理コンポーネントにより、エッジアプリとブローカーの展開、監視、ライフサイクル管理、スケーリングが可能になります。
  • クラスタリング、レプリケーション、安全なブリッジにより、ネットワークが停止したときでも高可用性と地域の自律性が確保されます。
  • 拡張機能とプラグイン(変換、スキーマ検証、監査、暗号化)により、UNS全体のデータガバナンス、セキュリティ、オブザーバビリティが可能になります。

価値と福利厚生

コンポーネント