分野レベル:OTの基盤としてのSiemens Industrial Edge
製造現場では、Siemens Industrial Edge は、EtherNet/IP、Modbus TCP、OPC UAなどのプロトコルや、産業設備の大部分をカバーする他の複数のプロトコルを使用して、PLC、ドライブ、ロボット、その他の自動化装置に直接接続します。事前設定されたOTコネクタとITコネクタのライブラリがあれば、これまでデジタル化プロジェクトを遅らせていた統合作業のほとんどが不要になります。
ローカルアプリは、視覚化用のWinCC Unified、制御と実行可能なデジタルツイン用のVirtual PLCとLiveTwin、デバイス上の機械学習用のAI Inference Server、運用KPI用のEEnergy Manager やPerformance Insightなどのツールなど、同じSiemens Industrial Edge デバイス上のコネクタと並行して実行されます。MQTTベースのデータバスは、これらのアプリを緩く結合させ、拡張しやすくします。Industrial Information Hub(IIH)スイートは、データの調和、前処理、コンテキスト化を行い、製造現場のデータをエッジ、工場データセンター、クラウドのスマートアプリケーションで使用できるようにします。
その後、IIHは、Azure IoT Operations、Azure IoT Hub(クラウドに直接)、Azure Event Grid(クラウドに直接接続)、エンタープライズMQTTブローカー、およびクラウドベースの予知保全ソリューションであるSenseyeなどのAzure上で実行されるクラウドアプリケーションなど、複数のノースバウンドターゲットに接続できます。SenseyeはAIを使って機械の故障を予測し、企業がダウンタイムを減らすのを助けています。Insights Hub は、産業データを収集、保存、分析するためのスケーラブルなIIoTプラットフォームです。センスアイとInsights Hub はどちらもAzureマーケットプレイスで購入できます。
ファクトリーレベル:アダプティブファクトリーの重要な要素としての Azure IoT オペレーション
工場レベルでは、Azure ARC対応のKubernetes上で稼働しているAzure IoT Operationsが、OTとITをつなぎ、一貫性のあるリアルタイムのデータ基盤を提供する標準化された産業用データプレーンを確立します。
組み込みのコネクター(OPC UA、MQTT、RESTなど)を介して分散エッジ環境からデータを取り込み、資産モデリングとスキーマ定義を適用し、生の信号を構造化されたコンテキスト化されたデータに変換します。
統合されたMQTTブローカーはコアメッセージングのバックボーンとして機能し、システム全体で双方向通信と統一された名前空間パターンを可能にします。データフローは、データがどのように処理され、ルーティングされ、Microsoft Fabricに配信されるかを定義します。
Akriベースのコネクタ、スキーマレジストリ、およびアセットレジストリを備えたKubernetes上に構築されたAzure IoT Operationsは、バッファリングが組み込まれたモジュール式でスケーラブルなアーキテクチャを提供し、中断中もデータの継続性を確保します。
これにより、データが機械から企業システムにシームレスに流れ、AI、分析、継続的な最適化を促進する、クローズドループの適応型運用を可能にする統合データバックボーンが構築されます。
ITとエンタープライズレベル:AzureのデータとAIスタック
データが Azure に到達すると、階層化された一連のサービスがそれをビジネス価値に変えます。
- Microsoft Fabric、Fabric リアルタイムインテリジェンス、Power BIによるデータ管理とリアルタイム分析
- Fabric IQ、Foundry IQ、Work IQを備えたコンテクストインテリジェンスとナレッジレイヤーは、未加工の信号に産業的な意味をもたらします
- Azure Machine LearningとMicrosoft FoundryによるAItraining とデータエンジニアリング(エッジへのモデルデプロイを含む)
- Azure IoT Hub と Event Grid との接続とメッセージングにより、安全な双方向通信を実現
- Senseye Predictive Maintenance、Insights Hub、Mendix、RapidMiner AIクラウド、グラフスタジオなどのクラウドベースの産業用ワークロード。
スタック全体にわたるスケーラブルでプロダクショングレードのインフラストラクチャ管理
Siemens Industrial Edge・マネジメント・アプリケーションは、アプリのデプロイ、更新のプッシュ、デバイスの状態の監視、およびすべてのサイトにわたるAIモデルの管理のための統一された運用レイヤーを提供します。AzureのネイティブなガバナンスとIDツールと組み合わせることで、ITチームとOTチームは、どちらかの側がドメインの管理を放棄することを余儀なくされることなく、共通の運用モデルを得ることができます。Azure Arc は、クラウドから工場までのITインフラ管理を一元管理します。