Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ヘルスケアの未来へのマイルストーン

アンカラ市立病院は世界最大級の病院です。患者、スタッフ、訪問者に健康、効率性、回復力、安全性を提供します。1つの管理プラットフォームが22の病院サブシステムと80万のデータポイントを監視および制御し、重要なインフラストラクチャを円滑に運営できるようにします。

患者さんの治療成績を可能な限り良くするために

ビジョン:可能な限りスマートなプロセスを備えた非常に効率的な病院。このビジョンへの道:Desigo CC です。統合された建物管理プラットフォームにより、エネルギー供給、火災安全、HVAC、照明、アクセス制御、CCTVシステムなどからの約80万のデータポイントを一元的に監視および制御できます。Siemens Xcelerator(デジタルトランスフォーメーションへの当社のアプローチ)によって可能になったのは、データをまとめて活用して、患者の治療成績を改善し、スタッフの効率を最適化したり、病院内の他のワークフローを最適化したりすることです。

デジタル化されたスマートホスピタルインフラストラクチャ

完全に統合されたビル管理プラットフォームは、すべての重要なシステムを接続し、約80万のデータポイントを活用して、リアルタイムの洞察、シームレスな運用、最適化されたワークフローを可能にします。

効率的で安全で持続可能な運営

エネルギー、セキュリティ、火災安全のための総合的なソリューションは、業務効率を高め、コストを削減し、安全で回復力があり、将来を見据えた医療環境を確保します。

最大の統合医療キャンパス

130万㎡以上、3,700台以上のベッド、複数の専門施設を統合し、大容量で学際的な医療を提供する世界最大の医療キャンパスの1つです。

患者とスタッフをサポートし、コストを節約し、持続可能性を確保します。アンカラ市立病院は、グローバルヘルスケアのマイルストーンを打ち立てました。
アリハン・アロル, 垂直型セールスマネージャー, Siemens ツーク

このスマートホスピタルキャンパスの一面を発見してください

Select...

インタビュー:CCNグループの会長、ムラット・セセンさん

将来を見据えた医療の青写真

2人の技術者が、データ、図、キャンパスマップを表示する大きな画面を監視し、Siemens Desigo CC による集中管理業務を監督しています。

ビル管理

アンカラ市立病院では、Desigo CC ビル管理プラットフォームが、エネルギー供給、防火、HVAC、照明、アクセス制御、CCTVシステムなどからの80万を超えるデータポイントを含む22のサブシステムを監視および制御しています。その結果、診断、ケア、治療のための安全な環境が確保され、患者さんの治療成績を可能な限り良くすることができます。

黒い制服を着たSiemens 技術者が机に座って、キャンパスの航空写真が見える大きなディスプレイウォールの前で、複数のコンピューターモニターとSiemens ロゴが入ったラップトップを操作しています。

エネルギーオートメーション

エネルギー自動化ソリューションは、アンカラ市立病院が世界最大級の医療キャンパスのエネルギー消費を最適化するのに役立ちます。建物のパフォーマンスデータを継続的に監視および分析することで、病院はエネルギー効率を向上させ、運営コストを削減し、持続可能性の目標を達成し、重要な医療業務への信頼性の高いエネルギー供給を確保することができます。

複数のオペレーターが個別のデスクに座っているモダンなコントロールルームで、さまざまなデータグリッドを表示する紫色のモニターの広々とした曲線の壁に面しています。左端の画面には世界地図のグラフィックがあります。

Security

アンカラ市立病院は、患者が回復し、スタッフが働くのに安全な環境です。病院には3,500台以上の防犯カメラが設置されており、60台の画面で監視されています。完全に統合されたアクセス制御システムは、貴重または危険な資産を保護し、侵入を防ぎます。

都会の夜の雰囲気で、青い反射のあるガラスの壁の近くでスマートフォンを持っているベージュのコートを着た人。

火災安全

発生した火災をできるだけ早く確実に検出し、適切な対応措置を迅速に発動することが、安全な治癒環境の重要な前提条件です。アンカラ市立病院には、約57,000台の最先端の火災検知器が設置されており、患者、スタッフ、訪問者にとって病院を安全な環境にしています。

チーム一丸となって、完全にデジタル化された病院を建設しました。これにはSiemens スマートインフラストラクチャーが重要な役割を果たしました。
ムラド・バヤル, CEO, CCN ホールディング