Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
試験における革新と持続可能性

デジタル効率を備えた革新的なテストベンチ

柔軟で持続可能なソリューションで試験プロセスを最適化します。Siemens テクノロジーにより、Aliautoはテストベンチを、エネルギー消費量を削減し、完全な安全性で優れたパフォーマンスを保証できるインテリジェントシステムに変えます。

テストの未来:電力と節約

テストの未来:電力と節約

油圧部品部門の主な課題は、高いテストパワーと運用の持続可能性のバランスを取ることです。 アリオートさん イタリアはこれに応えて、テストベンチをデジタルモデルと「グリーン」モデルに進化させました。目標は、最先端技術によるシンプルな管理を実現しながら、エネルギーへの影響を大幅に減らしながらパフォーマンスを向上させることでした うーん インターフェースとスケーラブルで将来を見据えたアーキテクチャ。

目に見える成果と技術革新

サプライチェーンのカーボンフットプリントを示すグラフ。様々なアイコンとデータポイントが配置されている。

エネルギー消費を削減する

共通のDCバスを備えたSINAMICS S120ドライブを採用すると、エネルギー回収が可能になり、実際の消費量は設置電力の10分の1に削減されます。

サプライチェーンのカーボンフットプリントを示すグラフ。検証可能な結果を表すアイコン付き。

クリーンな電力網を確保してください

アクティブライン電源のおかげで、システムは高調波と無効エネルギーを排除し、お客様の電気インフラを保護します。

データ主権を備えたサプライチェーンのカーボンフットプリント収集を表すアイコン。

将来を見据えたインターフェースを実装してください

ウェブベースのHMIは監視を簡素化し、システムがデジタル化の課題に直面する準備を整えます。

Aliauto:電源、制御、運用の継続性

Aliauto - image 2

ドライブトレインシステムで効率を最大化してください

このコラボレーションにより、専用の四輪駆動トランスミッションマシン、パワートレードが誕生しました。の統合 SINAMICS S120 ドライブと1PH8モーターにより、これまでにない効率で最大600 kWの電力管理が可能になりました。この柔軟なアーキテクチャにより、油圧および機械部品のダイナミクスを完全に制御しながら、さまざまな試験ニーズに適応できます。

SIMATICによる統合された保護と制御

安全性と信頼性はソリューションの基本的な柱です。を使うことで SIMATIC S7-1500 コントローラーと セントロン 電気保護システム、Aliautoは最高品質の基準を保証します。この高度なテクノロジーは、統合されたデジタルプラットフォームを通じて、データとプロセスの完全性を保護し、エンジニアリングをスピードアップし、リモート診断メンテナンスを容易にします。

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

持続可能な試験の文化に向けて

Siemens Aliautoのパートナーシップは、技術的な利点を超えて、産業試験の新しいビジョンを促進します。リアルタイムのデータを視覚化し、エネルギーの流れを最適化する機能は、コストを削減するだけでなく、顧客の持続可能性目標を積極的にサポートします。Aliautoは、イタリアのSiemens スと協力して、よりパワフルで、よりスマートで、より環境に優しいテストベンチの新しい基準を打ち立てています。

Siemens とのコラボレーションにより、独占的で革新的な四輪駆動トランスミッションマシン、パワートレードが誕生しました。これはこれまでに作られた中で最大かつ最も強力なものの1つであり、Siemens その成功において基本的な役割を果たしました。
マッテオ・ピンカ, CEO, アリオートさん

旅を始めましょう