Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Gridscale X PSS E 月間サブスクリプション

業界標準の送電計画ソフトウェアに迅速かつ柔軟にアクセスできます。バージョンごとに複数のパッケージオプションが利用可能な、短期プロジェクト向けに設計された月額サブスクリプションを選択してください。

PSS E バージョンを選択してください

必要なPSS Eバージョンを選択し、フォームに記入して見積もりを依頼してください。最新リリースから始めるか、モデルの互換性を保つためにレガシーバージョンを選択してください。オンボーディングには最大5営業日かかる場合があります。サブスクリプションは、キャンセルされない限り毎月更新され、銀行振込でお支払いいただけます。サポートされていない国からのリクエストは、地域の営業チームに送られます。

PSS E 月次サブスクリプションを選ぶ理由は?

便利ですよ

電子的に迅速に配信されるサブスクリプションベースのライセンスを購入すると、チームは複雑な調達をしなくてもすぐに作業を開始できます。

柔軟性

プロジェクトのニーズ、クライアントの要件、予算の制約に合わせて、複数のバージョンとパッケージから選択してください。

パワフル

PSS Eの全機能にアクセスして、高品質のトランスミッション研究を行い、エンジニアリング結果に自信を持ってください。

PSS E さまざまなバージョンを調べてください

PSS E 36 — 現在のバージョン (推奨)

アクティブにサポートされているバージョンで、最新のPSS E機能への信頼できるアクセスを必要とする新しい研究や短期的なコンサルティングプロジェクトに推奨されます。

50ae4a3d-07d0-4df0-ab9b-805db3c5cd89-psse-36-base-ノートパソコン-製品-プロモーション-640x480

35PSS E してください

古いPSS E 35モデルとの互換性が必要なプロジェクト用のレガシーバージョン。サポートも更新もされていませんが、過去の研究を続けるために保管されています。

ラップトップ画面には、さまざまなデータパネル、ネットワーク図、および「LoadFlow Solutions」ポップアップウィンドウを含む複雑なソフトウェアインターフェイスが表示されます。

34PSS E

古いPSS E 34モデルとの互換性が必要なプロジェクト用のレガシーバージョン。サポートも更新もされていませんが、過去の研究を続けるために保管されています。

ラップトップ画面には、さまざまなデータパネル、ネットワーク図、および「LoadFlow Solutions」ポップアップウィンドウを含む複雑なソフトウェアインターフェイスが表示されます。

あPSS E 33%

古いPSS E 33モデルとの互換性が必要なプロジェクト用のレガシーバージョン。サポートも更新もされていませんが、過去の研究を続けるために保管されています。

c880d7ec-21bd-4f3e-8731-baced397a37b-psse-33-base-オリジナル-フレーム-ラップトップ-製品-プロモーション-640x480