Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

生産の最適化を始めましょう

Industrial Edge 向けのGetting Started with Production Optimization パッケージが、全体的な設備効率(OEE)の透明性を高め、プロセスを自動化し、最適な効率を達成するのにどのように役立つかをご覧ください。

Industrial Edge で生産を最適化する理由は?

製造現場のパフォーマンスを最大 30% 向上させます

  • 手動で作成したExcelダッシュボードを自動レポートに置き換えることで、生産品質やスループットなどのKPIに関する洞察をより早く得ることができます。
  • お使いの機器を特定して効率を最大化します。この生産最適化パッケージを使用すると、起動後すぐに設備全体の選択性(OEE)を透明化できます。

Industrial Edge のメリット

効率化の利点をアイコンとテキストで示した図。

簡単なインストールとセットアップ

ステップバイステップガイドでスムーズに始めましょう。OTネットワークに簡単に展開して接続し、データを分析し、機械の効率を透明化できます。今すぐ業務を最適化してください。

回線のパフォーマンス効率を虫眼鏡と検索アイコンで示すグラフ。

生産規模を拡大してください

生成されたデータ量に応じて、付属のIndustrial Edge Virtual Device 3〜5台のマシンを管理します。製造現場にさらに多くのマシンがある場合は、データパックを追加して機能を拡張できます。

シーメンスのアプローチに焦点を当てた、ビジネス環境における信頼のメリットを示す図です。

OEE とデジタルトランスフォーメーション

Industrial Edge でOEE 透明性を確立すると、デジタル変革の基盤が構築され、エネルギー管理の改善や製造現場の無駄の削減など、より多くのユースケースの機会が開かれます。

主な特長

すぐに使い始める

このパッケージには、以下のことを希望する人のための運用コックピットであるIndustrial Edge Management Cloud(IEM Cloud)が含まれています。

  • 迅速なプロビジョニングとアプリの簡単なインストールのために、運用を始めましょう
  • 自動更新により、堅牢かつ安全に運用できます

計画が容易で柔軟なIndustrial Edge 管理を実現する、年間ライセンスベースのソフトウェアサブスクリプションに基づいています。

タブレットの画面には、ショッピングカートのアイコン、プラス記号、およびいくつかのひし形のアイコンが付いた暗いインターフェイスが表示され、そのうちの1つは白いカーソルで強調表示されます。

パフォーマンスインサイト

Performance Insightの直感的なダッシュボードソリューションを使用して、生産効率を監視、分析、最適化してください。ツール:

  • OEE、MTTR、TEEPなどの重要なKPIを計算します
  • 機械の状態をリアルタイムで視覚化するためのカスタマイズ可能なウィジェットを提供します
  • 複数の生産ラインと期間のパフォーマンスを追跡できます
  • 詳細なヒストグラム、回帰分析、比較ビューを提供します
タブレットには、「調味料の保管」、「調味料の概要」、「調味料全体」のデータを示す複数の折れ線グラフが表示され、グラフの1つにピークが強調表示されています。

Notifier

Notifier を使えば、応答時間とダウンタイムを大幅に短縮できます。工場の状況に関する通知を受け取ったり、関係のある同僚とプッシュメッセージを交換したりします。

  • スマートフォンを接続すると、すぐにプッシュ通知が届きます。
  • マシンデータを監視し、ルールエディターで通知をトリガーするしきい値を定義します。
  • Notifierのフィードバック機能を使ってタスクを計画し、調整してください。
アラート、警告、情報通知が表示される「概要」画面を表示するスマートフォンは、時刻を表示するスマートウォッチの横と、さまざまなアイコンが付いた円形のインターフェイスの横に表示されます。

Mendix オン・エッジ

生産プロセスやビジネスプロセス用のカスタムアプリケーションは、ローコードプラットフォームであるMendix を使用して開発できます。このシステムは、事前に構築された産業用コンポーネントを提供し、Mendix Marketplaceでの設定を可能にします。ユーザーインターフェイスとワークフローは、標準要素を使用して組み立てることができます。Industrial Edge プラグインはMendix Studio Proと統合して簡単に導入できます。

Industrial Edge クイックセットアップ

インダストリアルエッジクイックセットアップツールを適用して、インダストIndustrial Edge システムの初期インストールをスピードアップしてください。個人のIndustrial Edge Hub からアクセスできます。

「Software ダウンロード」に行き、「初期設定ツール」のクイックセットアップにアクセスしてください。これにより、このパッケージのインストールがすぐに完了します。

デジタルイラストには、レンチを持ち、もう1人がラップトップを持って、2人が産業機械を操作している様子が描かれています。また、大きなスマートフォンにはグラフが表示されています。これらはすべて「Siemens Industrial Edge Quick Setup」のためです。「

生産の最適化を始めましょう

この生産最適化パッケージは、インストーラーツールpowered by しています。Industrial Edge・ハブのダウンロードセクションからアクセスできます。インストーラーの活用方法と、InIndustrial Edge でのオンボーディングをサポートする機能については、こちらで説明しています。 Industrial Edge チュートリアル