Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

イントラロジスティクスの効率的なエンジニアリング

TIA Portal ユーザーからの報告によると、MHEのエンジニアリング効率、柔軟性、品質が大幅に向上します。これにより、システムインテグレーターやOEMは、スループットをより早く提供し、自信を持って試運転できるようになります。

イントラロジスティクスの効率的なエンジニアリング

イントラロジスティクスの効率的なエンジニアリングは、MHEの機械メーカーやシステムインテグレーターに強力なソリューションを提供し、すべてのエンジニアリング段階を最適化します。シーメンスのTIA Portal は、制御設計、機械設計、電気設計にわたる緊密な連携を共通のプラットフォーム上で実現することで、現代の倉庫の複雑さを変革します。タスクを自動化し、並行作業を可能にし、効率、柔軟性、品質を向上させます。より迅速な納品と自信のある試運転により、最大 30% の時間節約が期待できます。機械品質の向上は、統合されたProfiSafe、診断、およびスタイルガイド、自動チェック、デジタルツインシミュレーションによる高品質のソフトウェアによって実現されます。合理化された並行開発、自動化、高度なシミュレーションにより、デリバリーが加速され、展開のリスクが軽減されます。

dc47f73a-6034-4eb1-998C-1759C178A098-イントラロジスティクス-倉庫-計画-1280x720

最大限の利益を得る

イントラロジスティクスの効率と柔軟性を高めましょう

TIA Portal でイントラロジスティクスの効率を高めましょう!制御を機械/電気設計に合わせて、PLC/HMIタスクを自動化し、並行作業を可能にします。より迅速な納品と自信を持ってMHEの試運転を行うことで、最大30%の時間を節約できます。

機械の品質を高めましょう

統合されたProfiSafeと診断機能により、高い安全性と信頼性を確保してください。スタイルガイド、自動チェック、デジタルツインシミュレーションを通じて一貫して高品質のソフトウェアを実現し、堅牢で信頼性の高いMHEを実現します。

納品と試運転を加速させましょう

並行開発、自動タスク、堅牢なシミュレーションにより、MHEのエンジニアリングを合理化します。市場投入までの時間を短縮し、展開のリスクを軽減することで、より迅速で自信を持ってプロジェクトを完了できます。

イントラロジスティクスの効率的なエンジニアリング

9a0fdbfb-6d6a-4dc1-96ae-5bde1ae69d68-Accelerate-Digital-Transformation-in-Warehouses-1280x720

MHES のエンジニアリング効率、柔軟性、品質を高めましょう

イントラロジスティクスには、MHEのエンジニアリング全体にわたる緊密なコラボレーションが必要です。従来の方法では、変更、再構成、エラーに時間がかかります。共通のソフトウェアプラットフォームであるシーメンスTIAポータルは、制御、機械、電気設計の調整、タスクの自動化、並行作業を可能にします。これにより、効率、柔軟性、品質が向上し、ユーザーは最大30%の時間を節約し、より迅速な納品と自信を持って試運転できるようになったと報告しています。

今すぐ始める