Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
効率的なモーションコントロールのヒーローイメージ

効率的なモーションコントロール

業界は高度なモーションコントロールとロボット工学を求めています。機械メーカーは、スキル不足に対処し、複雑さに適応し、安全を確保する必要があります。答えは?課題を成功に変える効率的なモーションコントロールソリューション!

Motion-Control-System SIMATIC S7-1200 G2

基本的な自動化のための新しいレベルの機械性能

SIMATIC S7-1200 G2コントローラーは、シンプルながら高精度のオートメーションアプリケーションの新しい基準を打ち立てました。統合されたモーションコントロール機能と、柔軟で省スペースの機械安全ソリューションを組み合わせることができます。さらに、新しいコントローラーファミリーでは、シームレスにスケーラブルな顧客アプリケーションにアクセスできます。

他の視点の時間です!

市場投入までの時間の短縮、機能性と複雑さの増大、安全性と持続可能性への要求は、機械メーカーにとって大きな課題です。効率的なモーションコントロールのための当社のソリューションは、機械メーカーが革新的な機械をより早く、費用対効果の高い方法で製造できるよう支援することで、新しい視点を開きます。効率的なモーションコントロールソリューションを選択して実装するための5ステップガイドをお読みください。

実用化に成功している効率的なモーションコントロール

機械メーカーが効率的なモーションコントロールを使用して、安全性と柔軟性を備えた革新的なモーションコントロールシステムを実装した方法を学びましょう。

ホルツ・オートメーションGmbH、機械製造、ドイツ

自然由来の素材の効率的な加工

  • 完全に自動化され、柔軟に適応可能で、ミリ単位の精度で持続可能な建物を生産するための効率的なモーションコントロールソリューション
  • 「ワンボタンチューニング」のおかげで、ドライブの最適化は2週間からわずか2時間に短縮されました
  • ストローエレメントを7.5分以内に生産し、プロダクション内でエレメントを1〜2戸の大規模な一戸建て住宅にシフトします

ヒューゴ・ベック・マシネンバウ GmbH & Co.KG

Digital Twin のおかげで持続可能な包装機です

  • 試運転時間を最大 50% 削減、実際のプロトタイプなしで機械を最適化できます
  • 機械のエネルギー消費量を最大 20% 削減します
  • 従来のソリューションと比較して、材料が30%少なく、体積が10%少ない、持続可能なコーティングされていない紙の包装です

ビューラーGmbH、マシンビルディング、ドイツ

単純に美味しい、ただおいしい

  • HMIからCPU、ドライブ、サーボモーターまで、1つのエンジニアリングシステムを使用して一貫したプロジェクト計画を立てます
  • 機械の製品や装飾の変更に必要な時間を50%短縮します
  • 変更を加えた後、マシンでの実行に費やす時間が30%短縮されました

効率的なモーションコントロールへの道

計画から試運転まで、モーションコントロール設計のあらゆるステップが重要です。私たちのポートフォリオは、効率的で高性能なシステムのためのツールを提供し、旅のあらゆる段階を成功へと導きます。

Select...

モーションコントロールシステムの構成

モーションコントロールシステムの設定は複雑です。マシンに理想的なモーションコントロールソリューションを実装するには、コントローラー、コンバーター、モーターで構成されるモーションコントロールシステムを最適に設計する必要があります。機械力学、軸の予想される動作プロファイル、環境条件など、さまざまな要因を考慮する必要があります。モーションコントロールシステムの複雑さによっては、最適なハードウェアコンポーネントを選択して組み合わせるのが難しい場合があります。モーションコントロールソリューション全体のハードウェアを簡単かつ直感的に選択して構成できるツールがあればいいと思いませんか?

効率的なモーションコントロールのための当社のソリューションでは、モーションコントロールソリューションに必要なすべてのハードウェアを1つのツールで選択できます。

もっと詳しく知る

66d4ea51-5939-4844-ac68-95226b4dc2a4 | UCC-Efficient-Motion-Control-configuration