Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
SOLUZIONI DI INGEGNERIA DELLE PRESTAZIONI

Software di simulazione avanzata per l'energia

Trasformi il futuro delle industrie energetiche con una strategia integrata di simulazione e test. Sfrutta il software di simulazione avanzato, l'intelligenza artificiale (AI) e la multifisica per ottimizzare l'efficienza, migliorare la sostenibilità e sviluppare soluzioni energetiche innovative.

Costruire un futuro energetico resiliente e sostenibile

Simcenter svolge un ruolo fondamentale nella transizione energetica integrando strumenti multiscala e multifisici con integrazioni multipiattaforma, hardware, software e AI. Il nostro software di simulazione avanzata per l'energia accelera lo sviluppo del design garantendo al contempo prestazioni operative e sicurezza in applicazioni diverse come turbine eoliche, reattori nucleari e apparecchiature di processo.

50% Modifiche tecniche ridotte

Utilizzando Simcenter Flomaster e un approccio CAD e CAE integrato, lo Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute ha ridotto gli sforzi ingegneristici da mesi a minuti. (Ingegneria nucleare di Shanghai)

100x Analisi strutturale ridotta nel dominio temporale

Utilizzando Simcenter STAR-CCM+ e Simcenter Nastran, Front Energies ha ridotto la sua analisi strutturale nel dominio del tempo di 100 volte. (Energie frontali)

20% Miglioramento delle prestazioni

Utilizzo di Simcenter STAR-CCM+ e Simcenter HEEDS, TechnipFMC ha ridotto la durata del ciclo di progettazione degli scambiatori di calore sottomarini da 6 mesi a 2 settimane. (Technip FMC)

In che modo le parti interessate possono sfruttare un software avanzato di simulazione energetica per bilanciare la produzione con energia pulita e prolungare la durata degli asset?

Implementare una strategia digitale incentrata sui gemelli digitali, che consenta decisioni operative in tempo reale. Integra persone, tecnologia e processi per eliminare i silos, ottenere progetti migliori e un ROI (ritorno sull'investimento) più elevato.

Software avanzato di simulazione energetica per Lei

Il software di simulazione avanzata per l'energia consente la creazione di gemelli digitali scalabili per supportare obiettivi prestazionali critici, accelerare il time-to-market e ridurre i costi.

Trasforma l'ingegneria con Simcenter

Sfrutti il portafoglio di simulazione e test più completo, intelligente e integrato per affrontare le sue sfide ingegneristiche. Accelera l'innovazione combinando simulazione, ingegneria dei dati scientifici e intelligenza artificiale. Prenda decisioni più rapide e intelligenti con soluzioni integrate per la collaborazione aziendale.

Piattaforma petrolifera offshore nell'oceano al tramonto

Petrolio e gas

  • Definire la progettazione del prodotto dall'esplorazione e produzione alla raffinazione
  • Garantire prestazioni e affidabilità prima delle operazioni
  • Gestire l'integrità, ottimizzare le prestazioni e la sicurezza
Le torri di raffreddamento delle centrali nucleari emettono vapore contro un cielo blu con nuvole

Energia nucleare

  • Migliora l'economia dei reattori attraverso una maggiore efficienza, affidabilità e prestazioni
  • Ridurre i costi dei test drive sperimentali utilizzando metodi di simulazione avanzati per supportare una progettazione ottimale del carburante e del ciclo
  • Effettuare un'efficace analisi delle cause principali per identificare ed eliminare i meccanismi di errore
Persona in camicia nera in piedi contro un muro bianco, che tiene un oggetto scuro con sfondo sfocato.

Macchinari rotanti

  • Accelera il time-to-market per la progettazione di motori ad alta efficienza
  • Migliora la flessibilità operativa senza compromettere la salute del motore
  • Integrare in modo sicuro nuovi carburanti e tecnologie avanzate
  • Sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione con una valutazione precoce delle soluzioni a basse emissioni
Turbine eoliche e pannelli solari su un campo verde contro un cielo blu con nuvole

Fonti rinnovabili e accumulo di energia

  • Simula sistemi multidominio e progetti reali basati sulla geometria in fase concettuale
  • Visualizza i singoli componenti del sistema, testa scenari «ipotetici» e ottimizza i progetti rispetto a più obiettivi
  • Acquisire competenze in materia di verifica CAE e promuovere il lavoro di squadra tra ingegneri di analisi e progettazione

Prova di simulazione energetica e chimica di Simcenter

Prova Simcenter oggi stesso con la simulazione energetica e chimica e scopri come accelerare un migliore sviluppo del design garantendo al contempo prestazioni operative e sicurezza. Simula sistemi complessi in settori come petrolio e gas, nucleare, energie rinnovabili, stoccaggio di energia e prodotti chimici.

Impianto di produzione industriale di notte con ciminiere che emettono vapore, riflesso in un canale o un fiume.

Leggi cosa dicono gli ingegneri di Simcenter

La percezione degli utenti è fondamentale; riflette l'andamento di Simcenter e se i nostri cicli continui di rilascio del software stanno risuonando su di Lei.

Badge Leader Simcenter G2.

La sua strategia aziendale è pronta per il cloud?

Accelera la sua trasformazione digitale con le soluzioni cloud Siemens

Banner nel cloud
Ha aiutato il fatto che non fosse necessario alcun nuovo hardware come flussimetri, trasduttori di pressione o sensori per implementare l'automazione. Gli operatori BASF hanno potuto acquisire rapidamente le funzionalità di Simcenter Flomaster.
Caterina Steukers, Project Operations Manager, Energy Plant, BASF Anversa

Intraprendi il tuo percorso ingegneristico senza alcuna fatica

Rivolgiti ai nostri esperti

Interagisca con servizi di consulenza ingegneristica per aiutarla a costruire il suo gemello digitale ingegneristico.

Accedi alla formazione

Scopra come Siemens Xcelerator Academy può aiutarla a padroneggiare Simcenter e aumentare rapidamente la produttività.

Entra a far parte della nostra community

Unisciti alla nostra comunità di Esperti di Simcenter e ampliare le sue conoscenze.

Domande frequenti

Scopri di più

Guarda

Webinar | Il passato, il presente e il futuro della modellazione basata sulla fluidodinamica computazionale (CFD) per i reattori catalitici

Webinar | Come BASF utilizza i gemelli digitali eseguibili per raggiungere l'eccellenza operativa

Ascolta

Podcast | Strategie per la sicurezza energetica

Podcast | La rinascita dell'energia nucleare nell'era digitale

Leggi

Libro bianco | Realizzare una progettazione e un funzionamento delle apparecchiature sottomarine sicuri, affidabili ed efficienti con un'ingegneria sottomarina basata sulla simulazione

Libro bianco | Prevedere con precisione i regimi di flusso multifase per le applicazioni dell'industria petrolifera e del gas

Parla con noi

Si metta in contatto con domande o commenti. Siamo qui per aiutare!