Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Milesight UG65 Indoor LoRaWAN® Gateway è gestito da Xiamen Milesight IoT Co.

Milesight offers multi-potential sensing products to capture the most meaningful data and makes it accessible across diverse applications. It innovatively applies emerging technologies such as Al, 5G, and loT to distinct use scenarios. With a commitment to making sensing matter, Milesight quickly responds to customer-specific challenges and collaborates with an expanding network of partners to deliver unique data value.

Perché Offre la rete LoRaWAN?

UG65 è un gateway LoRaWAN® per interni ad alte prestazioni basato su PoE, alimentato da processore quad-core NXP e chip SX1302, che offre una connettività stabile, scalabile e perfettamente integrata per implementazioni IoT impegnative come gli edifici intelligenti.

GATEWAY LORAWAN® PER INTERNI MILESIGHT UG65

Vantaggi

  • Prestazioni ad alta capacità
  • Comunicazione full-duplex a 8 canali
  • Penetrazione del segnale fino a 2 km nell'area urbana
  • Connettività fino a 2.000 dispositivi

Capacità in evidenza

Case Study

Controllo intelligente del riscaldamento in un edificio svizzero

Controllo intelligente del riscaldamento in un edificio svizzero

Il gateway LoRaWAN® UG65 Indoor di Milesight ha funzionato da hub centrale per il controllo intelligente del riscaldamento, collegando termostati e controller per consentire il monitoraggio remoto e la riduzione del consumo energetico.