Sperimenta la potenza dei dati contestualizzati con XHQ
I diversi sistemi IT utilizzati nei progetti di settore rendono difficile prendere decisioni aziendali e operative tempestive, sulla base di informazioni attuali e complete. XHQ collega, aggrega, contestualizza e visualizza le informazioni sugli asset e sull'azienda da più fonti di dati back-end, il che La aiuta a prendere decisioni più informate e a mantenere il controllo con informazioni in tempo reale a portata di mano. Da più di 22 anni, clienti in tutto il mondo e in tutti i settori hanno utilizzato XHQ per ottenere vantaggi misurabili come:
- riduzione dell'8% dei costi operativi
- aumento del 9% dell'utilizzo delle strutture
- Aumento del 2,5% della disponibilità operativa
- Aumento della produzione dell'11%
- riduzione del 95% degli ordini di lavoro di sicurezza scaduti
- Miglioramento del 10-15% dei problemi del processo di anticipazione