Perché Perché la simulazione in una fase iniziale FUNZIONA?
Come base per la simulazione dell'infrastruttura WLAN pianificata, vengono utilizzate solo le planimetrie dell'area/percorso da fornire. Sulla base dei requisiti registrati in anticipo, simuliamo la propagazione della WLAN con tutti i componenti WLAN definiti. Questi risultati di simulazione si basano su ipotesi e valori determinati puramente teoricamente e non considerano alcuna potenziale causa di interferenza in loco. Pertanto, questa forma di pianificazione WLAN viene utilizzata solo se gli edifici da fornire non esistono ancora o non sono accessibili.
IL RISULTATO
Riceverà da noi una struttura quantitativa che elenca tutto l'hardware di cui ha bisogno. In questa fase iniziale, tuttavia, senza informazioni sulle istruzioni di installazione specifiche per ogni sito di installazione necessarie per una corretta installazione.
SIMULIAMO TEORICAMENTE - LEI INIZIA PRATICAMENTE
La simulazione include le fasi di preparazione, esecuzione tecnica comprese le apparecchiature di misurazione, valutazione e post-elaborazione.
Vantaggi
- Rischio finanziario inferiore rispetto agli esperimenti reali
- Test esatti e ripetibili
- Indagine sugli effetti a lungo termine
- Ottenere informazioni per il miglioramento dei processi
- Valutazione di eventi casuali
- Test di distribuzioni non standard