Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i centralini SIVACON S4?

I centralini SIVACON S4 (tecnologia NF) offrono prestazioni affidabili con correnti nominali standard fino a 4.000 A o capacità avanzate fino a 6.300 A con un'opzione di licenza estesa. Costruito per soddisfare tutti gli standard del settore, garantisce la massima affidabilità attraverso la verifica del progetto in conformità alla norma IEC 61439, fornendo agli operatori una garanzia certificata di sicurezza e prestazioni.

La precisione ingegneristica è garantita dalla fornitura completa di dati 3D, che consente una pianificazione e una configurazione efficienti. Con dati STEP dettagliati, è possibile creare un gemello digitale accurato per la modellazione e la manutenzione avanzate del sistema.

Un centralino SIVACON S4 aperto

Principali vantaggi

Migliora l'affidabilità

Garantire una distribuzione stabile e sicura dell'energia elettrica negli impianti industriali e commerciali in conformità con tutti gli standard pertinenti.

Abilita una configurazione flessibile

Adatta il sistema ai diversi requisiti di alimentazione con un'ampia gamma di combinazioni possibili grazie al suo design modulare e scalabile.

Aumentare la trasparenza con l'integrazione digitale

Monitora e analizza la distribuzione dell'energia utilizzando strumenti digitali e connettività di sistema. Crei un gemello digitale del suo centralino con la configurazione SIMARIS o

SIVACON S4 Keyvisual - Metà rendering del SIVACON S4, metà gemello digitale

Sistemi modulari di supporto

Configura le schede di distribuzione con componenti standardizzati che semplificano la progettazione e l'installazione. I centralini SIVACON S4 si basano su un concetto di sistema completamente modulare che offre la massima flessibilità durante l'intero ciclo di vita dell'installazione. Grazie alla loro struttura di piattaforma efficiente in termini di costi, sia la configurazione che l'assemblaggio sono semplificati, mentre la perfetta integrazione degli innovativi componenti SENTRON garantisce una soluzione di distribuzione dell'alimentazione pronta per il futuro. Le unità e i moduli standardizzati possono essere combinati e configurati in modo flessibile per soddisfare i requisiti dei singoli progetti. Ciò facilita l'espansione, la modifica e la modernizzazione future del sistema. I nuovi componenti possono essere integrati rapidamente e con il minimo sforzo, senza richiedere modifiche estese alle sezioni del centralino esistenti. Di conseguenza, il design modulare riduce al minimo i tempi di inattività, aumenta la sicurezza degli investimenti e consente al sistema di adattarsi facilmente ai requisiti futuri.

Creare gemelli digitali

La generazione di un gemello digitale dai dati STEP può essere un processo noioso e complesso. Stiamo rendendo estremamente semplice il passaggio all'ingegneria 3D. Grazie al processore 3D, può esportare il gemello digitale delle sue schede di distribuzione dell'alimentazione SIVACON S4 dalla configurazione SIMARIS con un clic e poi esportarlo come file STEP tramite SIMARIS xchange. Con la sua visualizzazione dettagliata, il gemello digitale offre un valore aggiunto in molte aree, dalla pianificazione alla manutenzione e all'espansione.

Tragga vantaggio da visualizzazioni dettagliate fino all'ultima vite

Oltre alla generazione rapida e semplice del gemello digitale, beneficia anche di un livello di dettaglio estremamente elevato che semplifica il suo lavoro in più applicazioni. Utilizzando il modello 3D per la pianificazione di impianti ed edifici, il dimensionamento di parti in rame, le installazioni di sistemi, la manutenzione e l'espansione: trae vantaggio da un'elevata precisione e da errori ridotti, oltre a risparmiare tempo e denaro. Le fasi del processo richiedono anche conoscenze meno specializzate, eliminando così il lavoro per Lei come costruttore di pannelli.

Simaris 3D Processor Icon Assembly - Icona che simboleggia la facilità di manutenzione

Semplifica l'installazione e la manutenzione

Il centralino a bassa tensione SIVACON S4 è stato progettato specificamente per ridurre al minimo gli sforzi di installazione e manutenzione. Il suo design modulare consente l'integrazione rapida e flessibile di componenti standardizzati, semplificando notevolmente la progettazione, l'assemblaggio e le future espansioni del sistema.

Utilizzando dispositivi modulari come gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA e gli interruttori automatici pneumatici 3WA, le funzioni possono essere configurate in base a requisiti specifici e facilmente adattate quando sono necessarie modifiche o estensioni. I singoli moduli possono essere sostituiti o aggiornati rapidamente senza richiedere modifiche sostanziali all'intero sistema. Ciò facilita enormemente le attività di assistenza e manutenzione.

Domande frequenti

Maggiore affidabilità di pianificazione
Con il gemello digitale di un SIVACON S4, il coordinamento con altri specialisti di sistema è molto più semplice. Ad esempio, può incorporare il gemello digitale nei modelli di edifici e utilizzarlo per il rilevamento delle collisioni. Grazie all'elevato livello di dettaglio dei dati, il margine di interpretazione è ridotto, aumentando così l'affidabilità della pianificazione.

Generazione semplice di parti in rame
Importando i dati STEP nei suoi sistemi CAD, può prendere le dimensioni delle parti in rame del suo quadro direttamente dal gemello digitale. Ciò riduce in modo significativo il tempo e lo sforzo necessari per il dimensionamento.

Installazione semplice e senza errori
Il modello 3D fornisce la base ideale per un assemblaggio semplice e preciso grazie alla sua visualizzazione dettagliata, fino al componente più piccolo. Riducendo il margine di interpretazione, gli errori di assemblaggio sono notevolmente ridotti.

Manutenzione ed espansione semplici
Anche i lavori di manutenzione, l'espansione per includere componenti aggiuntivi e la sostituzione dei moduli sono facilmente gestibili grazie al modello 3D. Utilizzando il processore 3D, può facilmente aggiornare e riesportare il gemello digitale in qualsiasi momento in modo che rappresenti sempre lo stato attuale del suo centralino.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Brochure

Brochure | Sistemi di distribuzione SIVACON S4 e ALPHA UNIVERSAL

Cataloghi

Catalogo | LV 10 - SENTRON - SIVACON - ALFA

Manuali

Manuale dell'applicazione | Schede di distribuzione dell'alimentazione SIVACON S4 fino a 6300 A