Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Scarichi la brochure del prodotto qui

Saperne di più sulle caratteristiche e le capacità di questo prodotto.

Perché il sensore OEM SITRANS TS?

Il nuovo sensore di temperatura OEM SITRANS TS presenta un design compatto per misurazioni della temperatura precise e stabili con prestazioni affidabili.

Offre un eccellente isolamento, resistenza alle vibrazioni e protezione duratura, che lo rendono adatto per spazi ristretti e condizioni operative difficili. Scelga tra una gamma completa di prodotti e opzioni di personalizzazione. La produzione locale, la qualità superiore e la consegna rapida rendono questi sensori la scelta migliore per le applicazioni di misurazione della temperatura in diversi settori per la sicurezza delle apparecchiature.

sitrans-ts-oem-product-photo-mhero-1280x720

Ampia gamma di prodotti per esigenze diverse

I tipi di sensori includono PT100, PT500, PT1000 e altri. Per il condotto, scelga tra una connessione angolata e un connettore M12×1. Le connessioni al processo possono essere filettate, flangiate o sanitarie a tre morsetti.

Soluzioni personalizzabili

Ogni elemento è personalizzabile, incluso il tipo di sensore, la connessione al processo, la connessione elettrica, il materiale del pozzetto termometrico e altro ancora.

Prodotto localmente e consegnato rapidamente

La ricerca e sviluppo locali e la produzione locali sono ideali per le esigenze locali. Rispondiamo rapidamente agli ordini fino a 200 pezzi, consegnati in 2-4 settimane.

Funzionalità presentate

Misurazione precisa della temperatura

Il sensore di temperatura OEM SITRANS TS offre vantaggi significativi nelle applicazioni che richiedono isolamento e resistenza alle vibrazioni, inclusa la misurazione precisa della temperatura di gas, vapore e liquido. I vari design strutturali funzionano bene per diverse apparecchiature in diversi settori.

sitrans-ts-oem-misurazione-precisa-di-temperatura-promo-640x480

Principali settori e applicazioni

Utilizzi questi sensori nei data center per le apparecchiature delle unità di distribuzione del refrigerante (CDU).

Le applicazioni HVAC includono sistemi di raffreddamento a liquido, unità di condizionamento d'aria, stazioni di scambio termico, condotti d'aria e condotte idriche di circolazione.

Gli usi nell'automazione industriale e nei macchinari includono riduttori, compressori, motori e macchine per lo stampaggio a iniezione.

promozione sitrans-ts-oem-key-industries-and-applicazioni-640x480

Due modelli di prodotto principali

Modello 1: Il sensore di temperatura con connessione angolata 7MC586 presenta una connessione angolata, un design resistente alle vibrazioni e un grado di protezione IP65

Modello 2: caratteristiche del sensore di temperatura compatto 7MC585

Custodia in acciaio inossidabile, connettore M12×1 e grado di protezione IP67.

sitrans-ts-oem-product-photo-mhero-1280x720

Inizia ora