Progettati per il montaggio su guida DIN, SITRANS TR320 e TR420 facilitano la misurazione della temperatura negli armadi di controllo e nelle scatole protettive. TR320 copre applicazioni standard a ingresso singolo. TR420 aggiunge il funzionamento a doppio ingresso, il backup a caldo e il rilevamento della deriva per una maggiore disponibilità. Gli ingressi universali, la comunicazione HART e le opzioni SIL 2/3 aiutano a standardizzare la strumentazione in impianti esigenti.