Perché SITRANS TH320/TH420?
Progettati per l'installazione frontale, SITRANS TH320 e TH420 combinano un ingresso sensore universale, una facile messa in servizio e una connettività perfetta. Il TH320 copre in modo efficiente le principali applicazioni HART, mentre il TH420 aggiunge il funzionamento a doppio ingresso, il rilevamento della deriva e la comunicazione HART o PROFIBUS PA per una maggiore disponibilità. Le versioni per aree pericolose e applicazioni legate alla sicurezza supportano l'uso in impianti esigenti.