Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SITRANS TF320/420?

I SITRANS TF320/420 sono robusti trasmettitori di temperatura montati sul campo che garantiscono misurazioni accurate e continue in condizioni difficili. Gli ingressi universali, la facile configurazione e la diagnostica robusta mantengono i processi stabili e sicuri.

Portafoglio:

  • SITRANS TF320 — 4—20 mA con HART 7, ingresso universale
  • SITRANS TF420 — doppi ingressi con backup a caldo, HART 7, SIL2/3 per usi critici per la sicurezza

Principali vantaggi

Massimizza l'operatività

Il backup a caldo nel TF420 passa senza problemi a un secondo sensore in modo che le misurazioni continuino senza perdita di dati in caso di guasto.

Migliorare la sicurezza degli impianti

La certificazione SIL2/3 e le ampie approvazioni Ex rendono il TF420 adatto per applicazioni critiche per la sicurezza e ambienti estremi fino a -50 °C.

Semplifica la configurazione

Configurazione rapida tramite SIMATIC PDM, comunicatore portatile o display locale con pulsanti per una rapida messa in servizio.

Funzionalità in primo piano

Cominci