Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SITRANS P320/P420?

SITRANS P320/P420 combinano alta precisione, risposta rapida e diagnostica avanzata con l'accesso remoto alle funzioni rilevanti per la sicurezza. Gli utenti possono leggere i valori, configurare i dispositivi, eseguire la manutenzione e supportare i flussi di lavoro SIL dalla sala di controllo, riducendo le visite sul campo, i tempi di inattività e l'esposizione nelle aree pericolose.

Ridurre i costi e gli sforzi di manutenzione

Con intervalli di prova fino a 15 anni, messa in servizio guidata e diagnostica chiara, questi trasmettitori riducono gli sforzi di assistenza, i tempi di fermo e il costo totale di proprietà.

Misura in modo affidabile in applicazioni difficili

L'elevata precisione, i tempi di risposta rapidi e il design robusto supportano una misurazione stabile in settori chimici, petrolchimici e in altri settori esigenti in cui la sicurezza è fondamentale.

Svolgere più attività di misurazione

Copre la pressione manometrica, assoluta e differenziale e supporta la misurazione del livello, del flusso volumetrico e del flusso massico. Questa flessibilità Le consente di utilizzare una famiglia di trasmettitori per molte attività di processo.

Dettagli chiave

Precisione

Fino allo 0,055% per SITRANS P320 e fino allo 0,04% per SITRANS P420

Intervallo di misurazione

Da 10 mbar a 700 bar, a seconda della versione e della cella di misura

Tempo di risposta e stabilità a lungo termine

Fino a 105 ms e ≤ 0,125%/5 anni

Certificati/approvazioni

ATEX, IEC EX, FM, CSA, NEPSI e altri

Sicurezza, diagnostica e condizioni operative

IEC 61508 per applicazioni SIL2/3, diagnostica secondo NAMUR NE107 e temperature medie misurate da —40° a +100°C

Comunicazione

PROFINET su Ethernet-APL, da 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Funzionalità presenti

Lavora in sicurezza dalla sala di controllo

Remote Safety Handling supporta la configurazione, la manutenzione e la convalida SIL in remoto dalla sala di controllo, riducendo l'esposizione nelle aree pericolose e abbreviando la messa in servizio. Gli intervalli di prova fino a 15 anni aiutano a ottimizzare gli sforzi di assistenza, mentre il facile accesso ai dati di misurazione semplifica il funzionamento dei dispositivi di pressione e temperatura senza lunghe visite sul campo.

Pronto per la digitalizzazione

SITRANS P420 offre l'archiviazione integrata dei valori di processo e la registrazione delle tendenze fino a 1.500 valori misurati. Ciò offre agli utenti una visione più approfondita del comportamento dei processi e supporta le decisioni di ottimizzazione e manutenzione. Consente un migliore monitoraggio delle tendenze nel tempo, aiuta a rilevare tempestivamente le deviazioni, migliora la trasparenza e supporta una pianificazione più informata dei servizi e l'ottimizzazione dei processi in tutto lo stabilimento.

Due operai in abiti da lavoro gialli e blu, elmetti bianchi stanno in fabbrica; a destra indossa occhiali di sicurezza trasparenti e usa un laptop.

Funzionamento e diagnostica locali intuitivi

Un ampio display e quattro pulsanti consentono una semplice configurazione e funzionamento locali. La diagnostica secondo NAMUR NE107 fornisce informazioni chiare sullo stato del dispositivo, aiutando gli utenti a identificare i problemi più rapidamente e a pianificare la manutenzione in modo più efficiente. SITRANS IQ Guard aggiunge trasparenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nell'integrazione dei processi, nella verifica, nella diagnostica e nel monitoraggio continuo dei dispositivi di campo e dei valori di processo.

16-9-chemiefabrik-sideshot5 originale - 6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

Aumenta la sicurezza con un design a tre barriere

Il trasmettitore utilizza un design innovativo a tre barriere. Se due barriere si rompono e il sensore è danneggiato, viene attivato un allarme mentre la terza barriera aiuta a prevenire la fuoriuscita di gas. Questa protezione elevata è progettata per applicazioni con gas pericolosi e aiuta a migliorare la sicurezza operativa del personale e delle apparecchiature, anche in condizioni estreme come sovrapressione o corrosione.

Accelera la comunicazione con Ethernet-APL

Superare i limiti della tradizionale tecnologia fieldbus. PROFINET su Ethernet-APL offre una trasmissione dati ad alta velocità a 10 Mbit/s su distanze fino a 1.000 metri su una semplice infrastruttura a due fili che trasporta alimentazione e dati. Intrinsecamente sicuro di progettazione, si integra perfettamente nelle reti esistenti e nel TIA Portal, riducendo la complessità dell'installazione e preparando il suo impianto alla digitalizzazione per il futuro.

Scopri come gli altri usano SITRANS P320/P420

CASO DI STUDIO

Modernizzazione sicura con SITRANS P320

Società: Linde Gas

Le misurazioni esatte della pressione sono fondamentali per l'intero processo di separazione: due recipienti, chiamati colonne, creano una differenza di pressione che causa la separazione dell'azoto dall'ossigeno.

Un dispositivo di misurazione industriale collegato a tubazioni metalliche mostra 902.16.

Domande frequenti

Risorse aggiuntive e prodotti correlati

Dettagli del prodotto

Brochure | SITRANS P

Scheda del catalogo | SITRANS P320/P420

Strumenti e download

Portale SIE | SITRANS P320/P420

Database di immagini | Foto e disegni dei prodotti

CaX Download Manager | Dati CAx

Video | Strumentazione di processo

Supporto

Assistenza online | Tutti i prodotti

Assistenza online | Forum tecnico

Assistenza online | Crea una nuova richiesta di assistenza