Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SITRANS LC300?

SITRANS LC300 è un trasmettitore di livello continuo con capacità a spostamento di frequenza inversa ideale per una misurazione accurata del livello di liquidi e solidi o applicazioni di interfaccia liquida.

L'accumulo di materiale vicino agli ugelli dei recipienti spesso compromette la precisione della misurazione. La nostra tecnologia Active-Shield risolve questo problema ignorando gli effetti dell'accumulo nella sezione Active Shield in modo che le sue misurazioni rimangano precise e affidabili.

Le sonde rivestite in PFA offrono elevata precisione e affidabilità. Un display LCD locale integrato con calibrazione a pulsante semplifica l'installazione e la programmazione.

Principali vantaggi

Misurare con precisione

Effettuare misurazioni di livello affidabili per liquidi e solidi, anche in condizioni difficili. Ottenere dati precisi per il controllo operativo per decisioni informate e l'ottimizzazione dei processi.

Ridurre i costi

Ridurre al minimo i costi di manutenzione e altri costi evitando l'accumulo di materiale vicino all'ugello del recipiente. Semplifichi le prestazioni, prolunghi i periodi operativi e riduca i tempi di inattività per la pulizia.

Semplifica l'installazione

Si installa facilmente con un display LCD locale integrato e una calibrazione a pulsante. Il design standard del circuito di corrente a 2 fili (da 4 a 20 mA) consente una semplice integrazione nei sistemi di controllo esistenti.

Funzionalità in primo piano

Cominci