Approvazione del trasferimento della custodia
Ottenere l'approvazione della direttiva MID per il trasferimento della custodia per la misurazione dell'energia idrica.
Perché SITRANS FUE950?
Il SITRANS FUE950 è un calcolatore di energia versatile e approvato per il trasferimento in custodia per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Fornisce una misurazione precisa dell'energia per una fatturazione accurata ai clienti e un consumo energetico ottimizzato, con conseguente miglioramento della produttività. Il suo design modulare con opzioni I/O flessibili e una lunga durata della batteria fino a 16 anni garantisce una soluzione affidabile e adattabile a lungo termine.
Ottenere l'approvazione della direttiva MID per il trasferimento della custodia per la misurazione dell'energia idrica.
Ricevere l'approvazione del raffreddamento secondo lo standard nazionale tedesco PTB K7.2.
Si connetta a sensori di temperatura a 2 e 4 fili.
Leggere i dati tramite M-Bus ottico in conformità alla norma EN 1434.
Utilizza moduli opzionali di ingresso/uscita flessibili.
Benefici di una lunga durata della batteria fino a 16 anni.
Fornito con set di sensori PT500 approvato per il riscaldamento/raffreddamento (comprese le tasche per sensori).
Ottenga valori istantanei per l'energia e il flusso volumetrico.
Opzione per 2 uscite di corrente (4... 20 mA, passive).