Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Scarichi la brochure del prodotto qui

Saperne di più sulle caratteristiche e le capacità di questo prodotto.

Perché il sensore di flusso elettromagnetico SITRANS FMS400?

Il sensore di flusso elettromagnetico SITRANS FMS400, basato su oltre 40 anni di accumulo tecnologico nei prodotti per la misurazione del flusso, offre un'esperienza di misurazione del flusso «più pratica, più economica e più intelligente».

L'intervallo di dimensioni è DN15 ~ DN600, presenta materiali di rivestimento in gomma e PTFE con cinque opzioni di materiale per elettrodi.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

Sviluppato e prodotto in Cina

Segue gli standard cinesi, si rivolge alle applicazioni dei clienti cinesi, si adatta alle abitudini di utilizzo locali e soddisfa le richieste dei clienti di consegne rapide.

Precisione e intelligenza

Offre due precisioni di misurazione: ± 0,3% e ± 0,5%. La tecnologia di comunicazione modulare supporta diversi protocolli, tra cui HART, MODBUS, PROFINET, PROFIBUS DP/PA ed EtherNet/IP.

Affidabile e durevole

Sensori robusti, caratterizzati da un design completamente sigillato con un grado di protezione IP67/IP68 e un design robusto per l'uso sicuro in condizioni difficili.

Funzionalità presentate

Risorse aggiuntive

Istruzioni operative

SITRANS FMS400