Misurare con elevata precisione
Raggiunga fino a più o meno lo 0,2 percento della velocità con l'elaborazione digitale del segnale, il controllo batch e un display multilingue per la configurazione e la diagnostica.
Trasforma segnali di flusso precisi in decisioni in tempo reale sulla macchina. SITRANS FM MAG 6000 si abbina alle app Siemens Unified Edge per offrire una moderna gestione centralizzata delle app HMI e una rapida scalabilità dalla linea all'impianto.
Crea e aggiorna rapidamente l'HMI con Unified Edge Apps mentre MAG 6000 fornisce un flusso preciso allo 0,2 percento per un controllo sicuro in ambienti impegnativi.
Si connetta tramite HART Profibus Modbus o Foundation Fieldbus e tag di superficie a Unified Edge per analisi di visualizzazione e allarmi senza modificare la sua automazione.
Seleziona la versione Ex de per aree pericolose con funzionalità I O complete, quindi gestisci le app centralmente per standardizzare gli aggiornamenti e la sicurezza tra i siti.
Raggiunga fino a più o meno lo 0,2 percento della velocità con l'elaborazione digitale del segnale, il controllo batch e un display multilingue per la configurazione e la diagnostica.
Implementa WinCC Unified Runtime and Online Engineering come app per la visualizzazione locale con gestione centralizzata e iterazione rapida.
Lettura automatica dei dati SENSORPROM tramite tastiera HART o Profibus, quindi riutilizza i tag nei progetti Unified Edge per abbreviare l'avvio.